Piirikorttien asennuspala

Varastossa

Piirikorttien asennuspalat ovat käytännöllisiä tarvikkeita, joilla voidaan asentaa piirikortteja ja pieniä paneeleita oikeaan kulmaan laitteeseen nähden. Nämä palat korvaavat alumiinikiinnikkeet nopeasti ja helposti.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän halkaisija
PCB-MB-19
0,1161 € - 0,2164 € 598 Varastossa
2.6 mm
PCB-MB-01
0,1076 € - 0,1984 € 5056 Varastossa
2.6 mm
Piirikorttien asennuspala - UL94 V-0 ; Nailon, 2.6 mm | 0.102 in ; #4 or M3 Self-Tapping Screw

PCB-MB-19

Hinta-alue
0,2164 € - 0,1161 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Maksimi käyttölämpötila
    110 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Asennusreiän halkaisija
    2.6 mm
Piirikorttien asennuspala - UL94 V-2 ; Nailon, 2.6 mm | 0.102 in ; 4 or M3 Self-Tapping Screw

PCB-MB-01

Hinta-alue
0,1984 € - 0,1076 €

Varastotasot
5056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Asennusreiän halkaisija
    2.6 mm

Usein ostettu

Piirikortin tukipilarit - reunalukituksen ruuvikiinnitys/...
Piirikortin tukipilarit - reunalukituksen ruuvikiinnitys/pitkä sakara
Piirikortin tukipilarit - reunalukituksen ruuvikiinnitys/pitkä sakara
Napsautettava koroke
Napsautettava koroke
Napsautettava koroke
Avaimenreikään kiinnitettävät piirilevytuet
Avaimenreikään kiinnitettävät piirilevytuet
Avaimenreikään kiinnitettävät piirilevytuet
Ruuvattava johtoklipsi
Ruuvattava johtoklipsi
Ruuvattava johtoklipsi
Sisään painettava koroke
Sisään painettava koroke
Sisään painettava koroke
Kuppipohjaiset piirilevytuet
Kuppipohjaiset piirilevytuet
Kuppipohjaiset piirilevytuet
Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava
Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava
Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava
Napsautettava välilevy
Napsautettava välilevy
Napsautettava välilevy
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä
Tuuletintiivisteet
Tuuletintiivisteet
Tuuletintiivisteet

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Piirilevytarvikkeet

Tuotesarja Piirilevyjen asennuspala

Materiaali Nailon Muovi

Asennus Ruuvattava

Sovellus Piirikortin asennus Piirilevyn asennus