Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - ruuvi alas

Tuotannossa

Nämä tuet kiinnitetään tukevasti #4- tai M3-ruuvilla. Ulkoneva muotoilu mahdollistaa tiiviin pakkaamisen.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reikä B kiinnitystyyppi Reikä A kiinnitystyyppi Välilevyn pituus Pikakatselu
LCBS-L-5-01
0,3601 € - 0,5002 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
8 mm
LCBS-L-8-01
0,3141 € - 0,5002 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
12.7 mm
LCBS-L-6-01
0,2681 € - 0,5002 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
9.5 mm
LCBS-L-10-01
0,5189 € - 0,6234 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
15.9 mm
LCBS-L-9-01
0,3578 € - 0,5002 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
14.3 mm
LCBS-L-7-01
0,4867 € - 0,5969 € Tuotannossa
Reikä
Jousilukko
11.1 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 8 mm | 0.313 in

LCBS-L-5-01

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3601 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 12.7 mm | 0.500 in

LCBS-L-8-01

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3141 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 9.5 mm | 0.375 in

LCBS-L-6-01

Hinta-alue
0,5002 € - 0,2681 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 15.9 mm | 0.625 in

LCBS-L-10-01

Hinta-alue
0,6234 € - 0,5189 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 14.3 mm | 0.563 in

LCBS-L-9-01

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3578 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvituki - Jousilukko ; 11.1 mm | 0.438 in

LCBS-L-7-01

Hinta-alue
0,5969 € - 0,4867 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukko
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikä
  • Materiaali
    Nailon
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm