Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1796 € - 0,2031 € 1874 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0851 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
0,092 € - 0,1313 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 660 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € 1970 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1765 € - 0,1962 € 63000 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1041 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,1202 € - 0,1725 € 2000 Varastossa
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,0851 € - 0,1218 € 8194 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1796 € - 0,2031 € 5721 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € 599 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1316 € - 0,1462 € 13369 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1713 € - 0,1962 € 3970 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1302 € - 0,1447 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1041 € - 0,1492 € 3000 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
9.5 mm
0,1111 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
15.9 mm
0,197 € - 0,2256 € 3000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004135

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
1874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150696

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150733

Hinta-alue
0,1313 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10002827

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004326

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004364

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003114

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1765 €

Varastotasot
63000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151051

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151099

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1202 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151129

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0851 €

Varastotasot
8194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004340

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
5721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10002865

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004319

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004357

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003152

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1316 €

Varastotasot
13369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003107

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003138

Hinta-alue
0,1447 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151167

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1041 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151198

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003145

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm