Valikko Haku

Snap Lock Support 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

Double locking PCB support posts that easily clip into holes. Can be used to hold 2 PCB together or a single board to a chassis. Material is UL94 V-2 certified.
Tuotekoodi:

DLCBS-12-01

6879 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2031 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1796 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

203,10 €

1000 x 0,2031 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Arrowhead Fix
Hole B Fix Type Locking Arrowhead Fix
Body Diameter 7.1 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.0 mm
Locking Head Height B 5.6 mm
Spacer Length 19.1 mm
Full Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä