Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,3479 € - 0,3789 € 500 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,3771 € - 0,4098 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,3479 € - 0,3789 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,4005 € - 0,4368 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,3169 € - 0,3439 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,4711 € - 0,5119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,4799 € - 0,5238 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,3414 € - 0,3704 € 900 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4326 € - 0,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M3
15.0 mm
0,2522 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,2562 € - 0,2778 € 900 Varastossa
Teräs
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,2626 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,2522 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2522 € - 0,2724 € 900 Varastossa
Teräs
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,5324 € - 0,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,2562 € - 0,2778 € 300 Varastossa
Teräs
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2468 € - 0,2683 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,2488 € - 0,2695 € 1400 Varastossa
Teräs
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,5429 € - 0,5889 € 2300 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,2505 € - 0,2724 € 500 Varastossa
Teräs
6.0 mm
M3
8.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558

Hinta-alue
0,4098 € - 0,3771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10579701

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Hinta-alue
0,4368 € - 0,4005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Hinta-alue
0,3439 € - 0,3169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Hinta-alue
0,5119 € - 0,4711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Hinta-alue
0,5238 € - 0,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Hinta-alue
0,3704 € - 0,3414 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Hinta-alue
0,4703 € - 0,4326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2562 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2522 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Hinta-alue
0,58 € - 0,5324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2562 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Hinta-alue
0,2683 € - 0,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Hinta-alue
0,2695 € - 0,2488 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Hinta-alue
0,5889 € - 0,5429 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2505 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3