Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,0521 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0386 € - 0,0477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
6.4 mm
0,0353 € - 0,0436 € 1703 Varastossa
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 3000 Varastossa
M4 x 0.7
8.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 1323 Varastossa
M4
20.0 mm
0,036 € - 0,0444 € 3357 Varastossa
M4 x 0.7
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 7018 Varastossa
M4
30.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 17500 Varastossa
M5 x 0.8
30.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
16.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
25.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 31754 Varastossa
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 4276 Varastossa
M4 x 0.7
25.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 1816 Varastossa
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € 571 Varastossa
M6 x 1.0
60.0 mm
0,1968 € - 0,243 € 1500 Varastossa
M8
50.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 4492 Varastossa
M8 x 1.25
8.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 1260 Varastossa
M10 x 1.5
60.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 4450 Varastossa
M10
16.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10398401

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10398975

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi 1/4-20 0.250 in Nailon 6/6

10324554

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10398395

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
1703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10399705

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10297179

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0355 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 0.7 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10297216

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10297193

Hinta-alue
0,0444 € - 0,036 €

Varastotasot
3357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 0.7 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10297230

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
7018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10297766

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10297209

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10297759

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 0.7 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10297186

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
31754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10297223

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
4276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10298442

Hinta-alue
0,0716 € - 0,058 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6

10298473

Hinta-alue
0,1142 € - 0,0925 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M8 1.25 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10298923

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10298893

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
4492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nailon 6/6

10299289

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M10 1.5 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10299258

Hinta-alue
0,2397 € - 0,1942 €

Varastotasot
4450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi