Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0297 € - 0,0317 € 60650 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0195 € - 0,021 € 4170 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,025 € - 0,0269 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0321 € - 0,0346 € 17166 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0288 € - 0,031 € 15716 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0267 € - 0,0287 € 3909 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0316 € - 0,0339 € 12345 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0386 € - 0,0413 € 15380 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0409 € - 0,0439 € 3578 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0487 € - 0,0524 € 12266 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0372 € - 0,0401 € 1400 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0183 € - 0,0197 € 28152 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0629 € - 0,0676 € 15700 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,046 € - 0,0494 € 11000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 24000 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0494 € - 0,0532 € 21046 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0283 € - 0,0305 € 23791 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,029 € - 0,0313 € 2526 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0324 € - 0,0347 € 33349 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,025 € - 0,0269 € 2985 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6

10056004

Hinta-alue
0,0317 € - 0,0297 €

Varastotasot
60650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 16.0 mm PA

10056028

Hinta-alue
0,021 € - 0,0195 €

Varastotasot
4170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 5.0 mm PA

10055977

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 8.0 mm Nailon 6/6

10056066

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0321 €

Varastotasot
17166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 12.0 mm Nailon 6/6

10056011

Hinta-alue
0,031 € - 0,0288 €

Varastotasot
15716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 6.0 mm Nailon 6/6

10055984

Hinta-alue
0,0287 € - 0,0267 €

Varastotasot
3909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

10055960

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0316 €

Varastotasot
12345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 10.0 mm Nailon 6/6

10056158

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0386 €

Varastotasot
15380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 30.0 mm PA

10056196

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0409 €

Varastotasot
3578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6

10056257

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0487 €

Varastotasot
12266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 6.0 mm Nailon 6/6

10056059

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0372 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm Nailon 6/6

10056097

Hinta-alue
0,0197 € - 0,0183 €

Varastotasot
28152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

10056134

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0629 €

Varastotasot
15700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 30.0 mm PA

10056127

Hinta-alue
0,0494 € - 0,046 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

10056165

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 12.0 mm Nailon 6/6

10056240

Hinta-alue
0,0532 € - 0,0494 €

Varastotasot
21046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 8.0 mm PA

10055991

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0283 €

Varastotasot
23791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 20.0 mm PA

10056035

Hinta-alue
0,0313 € - 0,029 €

Varastotasot
2526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 10.0 mm Nailon 6/6

10056073

Hinta-alue
0,0347 € - 0,0324 €

Varastotasot
33349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 25.0 mm PA

10056042

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm