Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0317 € - 0,0342 € 18702 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0428 € - 0,046 € 40 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0364 € - 0,0391 € 15141 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0494 € - 0,0532 € 21046 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0288 € - 0,031 € 15716 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,025 € - 0,0269 € 2985 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 25075 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 24000 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0183 € - 0,0197 € 28152 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0364 € - 0,039 € 11997 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,046 € - 0,0494 € 11000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0372 € - 0,0401 € 400 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0629 € - 0,0676 € 15700 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0824 € - 0,0888 € 9890 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,025 € - 0,0269 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0354 € - 0,038 € 10593 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,0386 € - 0,0413 € 15380 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0409 € - 0,0439 € 3578 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0324 € - 0,0347 € 33349 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0316 € - 0,0339 € 12345 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M5 8.0 mm PA

10056141

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0317 €

Varastotasot
18702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 30.0 mm PA

10056295

Hinta-alue
0,046 € - 0,0428 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 20.0 mm PA

10056189

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0364 €

Varastotasot
15141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 12.0 mm Nailon 6/6

10056240

Hinta-alue
0,0532 € - 0,0494 €

Varastotasot
21046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 12.0 mm Nailon 6/6

10056011

Hinta-alue
0,031 € - 0,0288 €

Varastotasot
15716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 25.0 mm PA

10056042

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 16.0 mm Nailon 6/6

10056172

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
25075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

10056165

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm Nailon 6/6

10056097

Hinta-alue
0,0197 € - 0,0183 €

Varastotasot
28152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm Nailon 6/6

10056080

Hinta-alue
0,039 € - 0,0364 €

Varastotasot
11997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 30.0 mm PA

10056127

Hinta-alue
0,0494 € - 0,046 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 6.0 mm Nailon 6/6

10056059

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0372 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

10056134

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0629 €

Varastotasot
15700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm Nailon 6/6

10056226

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0824 €

Varastotasot
9890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 5.0 mm PA

10055977

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 25.0 mm PA

10056110

Hinta-alue
0,038 € - 0,0354 €

Varastotasot
10593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 10.0 mm Nailon 6/6

10056158

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0386 €

Varastotasot
15380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 30.0 mm PA

10056196

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0409 €

Varastotasot
3578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 10.0 mm Nailon 6/6

10056073

Hinta-alue
0,0347 € - 0,0324 €

Varastotasot
33349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

10055960

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0316 €

Varastotasot
12345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm