Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty - metalli

Kysy toimitusaikaa

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
  • / 2
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Teräs

10504185


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10504093


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Teräs

10503980


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Teräs

10504024


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M6 20.0 mm Teräs

10504062


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Teräs

10504109


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10504178


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Teräs

10504147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Ruostumaton teräs

10503973


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504123


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10504161


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Teräs

10504116


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504130


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M5 12.0 mm Teräs

10503942


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Teräs

10504192


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Teräs

10504154


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Ruostumaton teräs

10503966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M5 12.0 mm Teräs

10503959


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5