Pegboard-koukkutulpat
Pegboard-koukkutulppia käytetään myyntikoukkujen kanssa rajoittamaan koukusta riippuvien tuotteiden määrää. Stoppari on helppo työntää myyntikoukkuun, ja sen sijaintia haarukassa voidaan säätää.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469107 | 0,0745 € - 0,0826 € | Tuotannossa |
56.0 mm
|
||||||||
469106 | 0,0646 € - 0,0715 € | 472000 Varastossa |
26.0 mm
|
||||||||
Pysäytyksen rajoitin - Yhteensopiva piikkikokoonpano - Yksi piikki ; Kokonaishalkaisija - 56.0 mm | 2.205 in
- Hinta-alue
- 0,0826 € - 0,0745 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopiva piikkikokoonpano
Single Prong -
Kokonaishalkaisija
56.0 mm
Pysäytyksen rajoitin - Yhteensopiva piikkikokoonpano - Yksi piikki ; Kokonaishalkaisija - 26.0 mm | 1.024 in
- Hinta-alue
- 0,0715 € - 0,0646 €
- Varastotasot
- 472000 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopiva piikkikokoonpano
Single Prong -
Kokonaishalkaisija
26.0 mm
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Grafiikan ja tulosteiden esillepanot
Tuotesarja Myyntihyllynäyttö
Tyyppi Pysäyttimet