Valikko Haku

Pallonupit - pyöreä

Varastossa

Pyöreät pallonupit viimeistelevät ulkonäön monessa käyttökohteessa, mukaan lukien työstökoneet, ohjaimet ja kiinteät kalusteet. Näitä sileitä pyöreitä nuppeja on tarjolla monesta materiaalista valmistettuna, monissa väreissä ja monilla eri pinnoilla, tehden niistä sopivia esillepanoon ja koristeluun.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Nupin materiaali Pikakatselu
3209BLACK
0,0536 € - 0,1201 € 17379 Varastossa
12.0 mm
3.2 mm
LDPE
3220BLACK
0,1015 € - 0,2132 € Tuotannossa
12.0 mm
6.4 mm
LDPE
3619BLACK
0,2428 € - 0,5437 € Tuotannossa
25.0 mm
6.0 mm
LDPE
3720BLACK
0,8147 € - 1,8245 € 1105 Varastossa
30.0 mm
6.4 mm
LDPE
3732BLACK
0,4867 € - 1,0923 € Tuotannossa
30.0 mm
15.9 mm
LDPE
3835BLACK
0,7169 € - 1,6094 € 597 Varastossa
36.0 mm
19.1 mm
LDPE
462099
1,2452 € - 2,6392 € 9946 Varastossa
32.0 mm
M10
Fenoli
107041669915
0,7445 € - 5,7273 € 1777 Varastossa
16.0 mm
M4
Fenoli
107062569916
0,9275 € - 4,4948 € 11250 Varastossa
25.0 mm
M6
Fenoli
107104069916
1,8182 € - 6,4765 € 770 Varastossa
40.0 mm
M10
Fenoli
498431
11,0607 € - 23,2276 € 560 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
498435
10,4293 € - 13,0185 € 40 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
498439
19,3071 € - 40,5451 € 205 Varastossa
25.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
498443
49,9947 € - 104,9888 € Tuotannossa
38.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
498447
96,8309 € - 203,3449 € 70 Varastossa
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
498451
9,3203 € - 24,4223 € 250 Varastossa
20.0 mm
M4
Alumiini
498455
14,7878 € - 31,0543 € 20 Varastossa
25.0 mm
M8
Alumiini
498460
30,6037 € - 67,6569 € 130 Varastossa
38.0 mm
M6
Alumiini
498464
55,7322 € - 117,0376 € 210 Varastossa
50.0 mm
M10
Alumiini
498468
11,1626 € - 13,9443 € Tuotannossa
20.0 mm
6.0 mm H7
Ruostumaton teräs
498472
33,4158 € - 73,8896 € Tuotannossa
32.0 mm
8.0 mm H7
Ruostumaton teräs
498476
71,1699 € - 149,4568 € 100 Varastossa
44.0 mm
10.0 mm H7
Ruostumaton teräs
498481
13,8553 € - 34,2175 € Tuotannossa
25.0 mm
6.0 mm H7
Alumiini
498485
32,0502 € - 70,8703 € Tuotannossa
38.0 mm
6.0 mm H7
Alumiini
107062569915
1,0414 € - 6,2348 € 3424 Varastossa
25.00 mm
M6
Fenoli
  • / 6
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 12.0 mm | 0.472 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3209BLACK

Hinta-alue
0,1201 € - 0,0536 €

Varastotasot
17379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 12.0 mm | 0.472 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3220BLACK

Hinta-alue
0,2132 € - 0,1015 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3619BLACK

Hinta-alue
0,5437 € - 0,2428 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3720BLACK

Hinta-alue
1,8245 € - 0,8147 €

Varastotasot
1105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3732BLACK

Hinta-alue
1,0923 € - 0,4867 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 36.0 mm | 1.417 in ; Nupin materiaali - LDPE ; Kiilto

3835BLACK

Hinta-alue
1,6094 € - 0,7169 €

Varastotasot
597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 32.0 mm | 1.26 in ; Nupin materiaali - Fenoli ; Kiilto

462099

Hinta-alue
2,6392 € - 1,2452 €

Varastotasot
9946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 16.0 mm | 0.63 in ; Nupin materiaali - Fenoli ; Hohtava

107041669915

Hinta-alue
5,7273 € - 0,7445 €

Varastotasot
1777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - Fenoli ; Hohtava

107062569916

Hinta-alue
4,4948 € - 0,9275 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 40.0 mm | 1.575 in ; Nupin materiaali - Fenoli ; Hohtava

107104069916

Hinta-alue
6,4765 € - 1,8182 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 16.0 mm | 0.63 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498431

Hinta-alue
23,2276 € - 11,0607 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498435

Hinta-alue
13,0185 € - 10,4293 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498439

Hinta-alue
40,5451 € - 19,3071 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498443

Hinta-alue
104,9888 € - 49,9947 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498447

Hinta-alue
203,3449 € - 96,8309 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498451

Hinta-alue
24,4223 € - 9,3203 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498455

Hinta-alue
31,0543 € - 14,7878 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498460

Hinta-alue
67,6569 € - 30,6037 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498464

Hinta-alue
117,0376 € - 55,7322 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498468

Hinta-alue
13,9443 € - 11,1626 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 32.0 mm | 1.26 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498472

Hinta-alue
73,8896 € - 33,4158 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 44.0 mm | 1.732 in ; Nupin materiaali - Ruostumaton teräs ; Kromi

498476

Hinta-alue
149,4568 € - 71,1699 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498481

Hinta-alue
34,2175 € - 13,8553 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; Nupin materiaali - Alumiini ; Kiillotettu

498485

Hinta-alue
70,8703 € - 32,0502 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Työntösovite
Pallonuppi - Nupin halkaisija - 25.00 mm | 0.984 in ; Nupin materiaali - Fenoli ; Kiilto

107062569915

Hinta-alue
6,2348 € - 1,0414 €

Varastotasot
3424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Kierteinen