Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
5,0643 € - 9,5278 € 19 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € 50 Varastossa
13,8963 € - 19,4549 € 147 Varastossa
14,7061 € - 14,7061 € 111 Varastossa
2,6827 € - 4,1731 € 84 Varastossa
5,1485 € - 8,0089 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0147 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 110 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1687 € - 8,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,3598 € - 8,188 € 154 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
2,4475 € - 3,8072 € 13 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € 136 Varastossa
8,0 mm neliöavain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,3598 € - 8,188 € 102 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 250 Varastossa
  • / 3
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 64.0 mm Sinkkiseos

20120702

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120634

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120559

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120603

Hinta-alue
14,7061 € - 14,7061 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058777

Hinta-alue
4,1731 € - 2,6827 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko 8,0 mm neliöavain 66.0 mm Sinkkiseos

20058852

Hinta-alue
8,0089 € - 5,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 66.0 mm Sinkkiseos

20058562

Hinta-alue
8,0147 € - 5,1523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 54.0 mm Sinkkiseos

20058913

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 34.0 mm Sinkkiseos

20058883

Hinta-alue
4,126 € - 2,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 44.0 mm Sinkkiseos

20058890

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 70.0 mm Sinkkiseos

20058951

Hinta-alue
8,0403 € - 5,1687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Sinkkiseos

20058517

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 56.0 mm Sinkkiseos

20058920

Hinta-alue
3,8072 € - 2,4475 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 34.0 mm Sinkkiseos

20058791

Hinta-alue
4,9831 € - 3,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 64.0 mm Sinkkiseos

20058845

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 46.0 mm Sinkkiseos

20058814

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058746

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 46.0 mm Sinkkiseos

20058906

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

20120450

Hinta-alue
3,754 € - 2,4133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120542

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000