Valikko Haku

Painoniitit - väkä

Varastossa

Näissä kaksiosaisissa kiinnikkeissä on hampaat, jotka tarttuvat yhteen muodostaen nopean kiinnityksen. Tarjolla urallisella päällä ja ilman kiristysotteen parantamiseksi

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pienin yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Väri Ankkurin pituus Pikakatselu
8100690001VR
0,1334 € - 0,2464 € Tuotannossa
5.0 mm
8.0 mm
Musta
13.0 mm
8100710001VR
0,1426 € - 0,3141 € 6000 Varastossa
7.0 mm
8.0 mm
Musta
13.0 mm
8170840101VR
0,2865 € - 0,6017 € Tuotannossa
10.0 mm
15.0 mm
Musta
16.0 mm
BR1-344-01
0,2082 € - 0,4446 € 193500 Varastossa
8.8 mm
7.1 mm
Väritön
8.7 mm
BR1-768-01
0,2036 € - 0,505 € 181450 Varastossa
19.8 mm
7.1 mm
Väritön
19.5 mm
BR2-344-01
0,2082 € - 0,4446 € 178500 Varastossa
8.8 mm
7.1 mm
Väritön
8.7 mm
BR2-768-01
0,1415 € - 0,505 € 397000 Varastossa
19.8 mm
7.1 mm
Väritön
19.5 mm
8100690008VR
0,1334 € - 0,2609 € 18000 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
13.0 mm
8100711700VR
0,1357 € - 0,1495 € Tuotannossa
7.0 mm
8.0 mm
Läpinäkyvä
13.0 mm
8110680001VR
0,13 € - 0,2165 € 15084 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Musta
9.0 mm
BR2-226-01
0,2082 € - 0,418 € Tuotannossa
6 mm
7.1 mm
Väritön
5.7 mm
BR2-488-01
0,222 € - 0,4929 € 6787 Varastossa
12.7 mm
7.1 mm
Väritön
12.4 mm
8100671700VR
0,13 € - 0,6065 € 250 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Läpinäkyvä
5.5 mm
8100661700VR
0,1231 € - 0,3697 € Tuotannossa
5.0 mm
8.0 mm
Läpinäkyvä
18.0 mm
096065500001
0,1082 € - 0,2754 € Tuotannossa
5.7 mm
5.5 mm
Väritön
5.4 mm
8100680001VR
0,13 € - 0,2851 € 600 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Musta
9.0 mm
8100700001VR
0,1357 € - 0,302 € 9900 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Musta
20.0 mm
8110680008VR
0,13 € - 0,2875 € Tuotannossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
9.0 mm
8130670008VR
0,1864 € - 0,2017 € 6954 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
5.5 mm
8110660008VR
0,1231 € - 0,1459 € 7000 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
18.0 mm
8110700008VR
0,1357 € - 0,15 € Tuotannossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
8130690008VR
0,2002 € - 0,2261 € 18900 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
Valkoinen
13.0 mm
8170820101VR
0,275 € - 0,7249 € 7061 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Musta
8.5 mm
BR1-226-01
0,2082 € - 0,418 € 18458 Varastossa
6 mm
7.1 mm
Väritön
5.7 mm
BR1-488-01
0,222 € - 0,4929 € 25500 Varastossa
12.7 mm
7.1 mm
Väritön
12.4 mm
  • / 3
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100690001VR

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1334 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.0 - 8.0 mm | 0.276 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100710001VR

Hinta-alue
0,3141 € - 0,1426 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in; Kannan läpimitta 20.0 mm | 0.787 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8170840101VR

Hinta-alue
0,6017 € - 0,2865 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.8 - 7.1 mm | 0.346 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.8 - 12.8 mm | 0.346 - 0.504 in; Kannan läpimitta 19.1 mm | 0.750 in; Pään korkeus 2.4 mm | 0.093 in

BR1-344-01

Hinta-alue
0,4446 € - 0,2082 €

Varastotasot
193500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Pään korkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 19.8 - 7.1 mm | 0.781 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in; Kannan läpimitta 19.1 mm | 0.750 in; Pään korkeus 2.4 mm | 0.093 in

BR1-768-01

Hinta-alue
0,505 € - 0,2036 €

Varastotasot
181450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Pään korkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.8 - 7.1 mm | 0.346 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.8 - 12.8 mm | 0.346 - 0.504 in; Kannan läpimitta 10.3 mm | 0.406 in; Pään korkeus 1.6 mm | 0.062 in

BR2-344-01

Hinta-alue
0,4446 € - 0,2082 €

Varastotasot
178500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Pään korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 19.8 - 7.1 mm | 0.781 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in; Kannan läpimitta 10.3 mm | 0.406 in; Pään korkeus 1.6 mm | 0.062 in

BR2-768-01

Hinta-alue
0,505 € - 0,1415 €

Varastotasot
397000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Pään korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100690008VR

Hinta-alue
0,2609 € - 0,1334 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Läpinäkyvä ; PC ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.0 - 8.0 mm | 0.276 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100711700VR

Hinta-alue
0,1495 € - 0,1357 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    PC
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

8110680001VR

Hinta-alue
0,2165 € - 0,13 €

Varastotasot
15084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 6 - 7.1 mm | 0.235 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in; Kannan läpimitta 10.3 mm | 0.406 in; Pään korkeus 1.6 mm | 0.062 in

BR2-226-01

Hinta-alue
0,418 € - 0,2082 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Pään korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 12.7 - 7.1 mm | 0.500 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.7 - 20.6 mm | 0.5 - 0.811 in; Kannan läpimitta 10.3 mm | 0.406 in; Pään korkeus 1.6 mm | 0.062 in

BR2-488-01

Hinta-alue
0,4929 € - 0,222 €

Varastotasot
6787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Pään korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Läpinäkyvä ; PC ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100671700VR

Hinta-alue
0,6065 € - 0,13 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    PC
Läpinäkyvä ; PC ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 18 - 28 mm | 0.709 - 1.102 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100661700VR

Hinta-alue
0,3697 € - 0,1231 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    PC
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.7 - 5.5 mm | 0.224 - 0.217 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in; Kannan läpimitta 10.0 mm | 0.394 in; Pään korkeus 1.7 mm | 0.067 in

096065500001

Hinta-alue
0,2754 € - 0,1082 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100680001VR

Hinta-alue
0,2851 € - 0,13 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8100700001VR

Hinta-alue
0,302 € - 0,1357 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

8110680008VR

Hinta-alue
0,2875 € - 0,13 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in; Kannan läpimitta 19.0 mm | 0.748 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8130670008VR

Hinta-alue
0,2017 € - 0,1864 €

Varastotasot
6954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

8110660008VR

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1231 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

8110700008VR

Hinta-alue
0,15 € - 0,1357 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Kannan läpimitta 19.0 mm | 0.748 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

8130690008VR

Hinta-alue
0,2261 € - 0,2002 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painettava ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in; Kannan läpimitta 20.0 mm | 0.787 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8170820101VR

Hinta-alue
0,7249 € - 0,275 €

Varastotasot
7061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 6 - 7.1 mm | 0.235 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in; Kannan läpimitta 19.1 mm | 0.750 in; Pään korkeus 2.4 mm | 0.093 in

BR1-226-01

Hinta-alue
0,418 € - 0,2082 €

Varastotasot
18458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Pään korkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 12.7 - 7.1 mm | 0.500 - 0.28 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.7 - 20.6 mm | 0.5 - 0.811 in; Kannan läpimitta 19.1 mm | 0.750 in; Pään korkeus 2.4 mm | 0.093 in

BR1-488-01

Hinta-alue
0,4929 € - 0,222 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Pään korkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon