Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides. Made from Nylon 6/6, the fastener features low profiles on both sides of the assembly.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Niitin kannan muoto | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
Risti
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1588 € - 0,2382 € | 13983 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1985 € | 8177 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,2382 € | 94 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1985 € | 20004 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,141 € - 0,2108 € | 831 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2245 € | 757 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2245 € | 7500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,141 € - 0,2108 € | 3800 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 10309308 | 0,3833 € - 0,3833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 0,386 € - 0,386 € | 37923 Varastossa |
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,3874 € - 0,3874 € | 2211 Varastossa |
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,3847 € - 0,3847 € | 1777808 Varastossa |
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,3833 € | 1000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,386 € - 0,386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 10309339 | 0,3847 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 0,3874 € - 0,3874 € | 19976 Varastossa |
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa