Painoniitit - nuppipäiset

Varastossa

Litteä, painettava/vedettävä nuppipäinen nasta voidaan napsauttaa reikään ja ulos jopa 25 kertaa. Kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa kokoamista ja purkua. Helposti painettavissa käsin. Kun nasta työnnetään läpivientiin, jalat laajenevat, lukiten ne paikoilleen

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri
462620
0,314 € - 0,348 € 10 Varastossa
3.0 mm
Musta
462644
0,30 € - 0,334 € Tuotannossa
4.0 mm
Valkoinen
462633
0,301 € - 0,335 € Tuotannossa
3.0 mm
Valkoinen
462632
0,30 € - 0,334 € Tuotannossa
4.0 mm
Musta
462635
0,326 € - 0,363 € Tuotannossa
3.0 mm
Valkoinen
SRT-4080W
0,1984 € - 0,3642 € Tuotannossa
Valkoinen
SRT-4100B
0,2111 € - 0,3895 € 2000 Varastossa
4.2 mm
Musta
SRT-3570B
0,1932 € - 0,3568 € 2000 Varastossa
3.7 mm
Musta
SRT-3035B
0,1889 € - 0,3505 € Tuotannossa
3.2 mm
Musta
SRT-3045W
0,1805 € - 0,3336 € 1000 Varastossa
10.0 mm
Valkoinen
Musta Nailon Säppi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

462620

Hinta-alue
0,348 € - 0,314 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
Valkoinen Nailon Säppi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm | 0.157 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

462644

Hinta-alue
0,334 € - 0,30 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
Valkoinen Nailon Säppi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

462633

Hinta-alue
0,335 € - 0,301 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
Musta Nailon Säppi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm | 0.157 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

462632

Hinta-alue
0,334 € - 0,30 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
Valkoinen Nailon Säppi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

462635

Hinta-alue
0,363 € - 0,326 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
White UL94 V-2 Nylon Knob Releasable Push-In Rivet - Compatible Hole Diameter Range 4.1 - 4.2 mm | .161 - .165 in Compatible Panel Thickness Range 4.1 - 8.5 mm | .161 - .335 in Anchor Length 10 mm | .394 in

SRT-4080W

Hinta-alue
0,3642 € - 0,1984 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.1 - 8.5 mm
  • Ankkurin pituus
    10 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Pään korkeus
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 115 °C
Musta Nailon Vapautettava Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.2 mm | 0.165 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SRT-4100B

Hinta-alue
0,3895 € - 0,2111 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankkurin pituus
    10 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Pään korkeus
    8 mm
Musta Nailon Vapautettava Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.7 mm | 0.146 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.8 - 5.2 mm | 0.150 - 0.205 in

SRT-3570B

Hinta-alue
0,3568 € - 0,1932 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.8 - 5.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    10 mm
  • Pään korkeus
    8 mm
Musta Nailon Vapautettava Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.126 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1 - 2 mm | 0.039 - 0.079 in

SRT-3035B

Hinta-alue
0,3505 € - 0,1889 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1 - 2 mm
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10 mm
  • Pään korkeus
    8 mm
Valkoinen Nailon Säppi Painoniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10.0 mm | 0.394 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in

SRT-3045W

Hinta-alue
0,3336 € - 0,1805 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    6.6 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm

Usein ostettu

Painoniitit - taittuva jalka
Painoniitit - taittuva jalka
Painoniitit - taittuva jalka
Niittipistoolit
Niittipistoolit
Niittipistoolit
Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä
Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä
Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä
Painoniitit - irrotettavat
Painoniitit - irrotettavat
Painoniitit - irrotettavat
Painoniitit - jäähdytyslevy
Painoniitit - jäähdytyslevy
Painoniitit - jäähdytyslevy
Painoniitit - kaksipäinen kuusipuu
Painoniitit - kaksipäinen kuusipuu
Painoniitit - kaksipäinen kuusipuu
Painoniitit - uppoasennettavat
Painoniitit - uppoasennettavat
Painoniitit - uppoasennettavat
Lukitusrenkaat - nailon
Lukitusrenkaat - nailon
Lukitusrenkaat - nailon
Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini
Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini
Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini
Painoniitit - viistopäiset
Painoniitit - viistopäiset
Painoniitit - viistopäiset

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Niitit ja paneelikiinnitys

Tuotesarja Muoviniitit

Tyyppi Painettavat niitit

Ominaisuudet Irrotettava

Materiaali Nailon Muovi