Valikko Haku

Painoniitit - niittaus

Varastossa

Nämä laajenevat niitit voidaan asentaa "umpinaisina" tarvitsematta koskea paneelin takaosaan. Ne asennetaan vetämällä karapää niitin runkoon, laajentamalla niitin runkoa ja saamalla se painumaan vastakkaista puolta vasten. Kun käytetään riittävästi voimaa, kara katkeaa katkeamiskohdasta. Asennetaan pop-niittipihdeillä (ei tällä hetkellä kuulu Essentran valikoimaan). Tarjoaa erittäin vahvan kiinnityksen. Sopii erityisesti pehmeille materiaaleille.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Pikakatselu
171416469922
0,2761 € - 0,4476 € Tuotannossa
4.1 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171491411322
0,3233 € - 0,5259 € 10600 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171579611322
0,4649 € - 0,7318 € 1200 Varastossa
5.7 mm
Valkoinen
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
1285324
0,2851 € - 0,2851 € 10000 Varastossa
5.7 mm
Beige
PC;PA 7
CR40-1-1
0,172 € - 0,5944 € 34000 Varastossa
4.1 mm
Musta;Kirkas
Nailon
CR48-2-1
0,209 € - 1,1158 € 5200 Varastossa
4.9 mm
Musta;Kirkas
Nailon
CR56-3-1
0,3483 € - 1,3835 € 33000 Varastossa
5.7 mm
Musta;Kirkas
Nailon
CR48-3-1
0,2164 € - 1,1909 € 60600 Varastossa
4.9 mm
Musta;Kirkas
Nailon
CR40-2-1
0,1763 € - 0,6089 € 160200 Varastossa
4.1 mm
Musta;Kirkas
Nailon
171490869922
0,3233 € - 0,5259 € Tuotannossa
4.9 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171571611322
0,4649 € - 0,7318 € 1600 Varastossa
5.7 mm
Valkoinen
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
497531
0,2531 € - 0,7612 € 21800 Varastossa
6.1 mm
Väritön
Nailon
497530
0,2911 € - 0,8844 € 2338 Varastossa
6.1 mm
Väritön
Nailon
CR32-3-2
0,1369 € - 0,1392 € Tuotannossa
3.3 mm
Valkoinen
Nailon
CR48-1-2
0,323 € - 1,5925 € 15120 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon
1285320
0,2853 € - 0,5993 € 17000 Varastossa
5.7 mm
Valkoinen
PC;PA 7
1283994
0,138 € - 0,3141 € 32600 Varastossa
4.1 mm
Harmaa
PC;PA 7
1284002
0,168 € - 0,3818 € Tuotannossa
4.9 mm
Harmaa
PC;PA 7
1283997
0,1415 € - 0,3238 € 48000 Varastossa
4.1 mm
Beige
PC;PA 7
171331311322
0,2267 € - 0,367 € 2200 Varastossa
3.3 mm
Valkoinen
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171579669922
0,4649 € - 0,7318 € Tuotannossa
5.7 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171490811322
0,3233 € - 0,5259 € 5400 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171491169922
0,3233 € - 0,5259 € Tuotannossa
4.9 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171571369922
0,4649 € - 0,7318 € 200 Varastossa
5.7 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
171571669922
0,4649 € - 0,7318 € 800 Varastossa
5.7 mm
Musta
Nailon 6/6;Polykarbonaatti
  • / 3
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm | 0.161 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in

171416469922

Hinta-alue
0,4476 € - 0,2761 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    4.1 mm
  • Pään korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Valkoinen Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 10.5 mm | 0.295 - 0.413 in

171491411322

Hinta-alue
0,5259 € - 0,3233 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Pään korkeus
    4.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Valkoinen Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

171579611322

Hinta-alue
0,7318 € - 0,4649 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Beige PC;PA 7 Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.0 - 11.5 mm | 0.315 - 0.453 in

1285324

Hinta-alue
0,2851 € - 0,2851 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Beige
Musta;Kirkas Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 mm | 0.161 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in; Ankkurin pituus 6.4 mm | 0.252 in

CR40-1-1

Hinta-alue
0,5944 € - 0,172 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Pään korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Musta;Kirkas
Musta;Kirkas Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Ankkurin pituus 11.2 mm | 0.441 in

CR48-2-1

Hinta-alue
1,1158 € - 0,209 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Pään korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta;Kirkas
Musta;Kirkas Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.5 - 12.0 mm | 0.335 - 0.472 in; Ankkurin pituus 15.9 mm | 0.626 in

CR56-3-1

Hinta-alue
1,3835 € - 0,3483 €

Varastotasot
33000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Pään korkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Musta;Kirkas
Musta;Kirkas Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.0 - 11.0 mm | 0.315 - 0.433 in; Ankkurin pituus 14.4 mm | 0.567 in

CR48-3-1

Hinta-alue
1,1909 € - 0,2164 €

Varastotasot
60600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Pään korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta;Kirkas
Musta;Kirkas Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 mm | 0.161 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in; Ankkurin pituus 9.6 mm | 0.378 in

CR40-2-1

Hinta-alue
0,6089 € - 0,1763 €

Varastotasot
160200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Pään korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Musta;Kirkas
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in

171490869922

Hinta-alue
0,5259 € - 0,3233 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Pään korkeus
    4.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Valkoinen Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.0 - 11.5 mm | 0.315 - 0.453 in

171571611322

Hinta-alue
0,7318 € - 0,4649 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Väritön Nailon Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.1 mm | 0.24 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in

497531

Hinta-alue
0,7612 € - 0,2531 €

Varastotasot
21800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.1 mm
  • Pään korkeus
    6.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön Nailon Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.1 mm | 0.24 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 5.0 mm | 0.02 - 0.197 in

497530

Hinta-alue
0,8844 € - 0,2911 €

Varastotasot
2338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.1 mm
  • Pään korkeus
    6.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.3 mm | 0.13 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.0 - 10.0 mm | 0.276 - 0.394 in; Ankkurin pituus 12.7 mm | 0.5 in

CR32-3-2

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1369 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Pään korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
Valkoinen Nailon Pyöreä Niittaus Painoniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in; Ankkurin pituus 8.0 mm | 0.315 in

CR48-1-2

Hinta-alue
1,5925 € - 0,323 €

Varastotasot
15120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Pään korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Valkoinen PC;PA 7 Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in

1285320

Hinta-alue
0,5993 € - 0,2853 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Harmaa PC;PA 7 Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm | 0.161 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in

1283994

Hinta-alue
0,3141 € - 0,138 €

Varastotasot
32600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.1 mm
  • Pään korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Harmaa
Harmaa PC;PA 7 Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.5 - 7.5 mm | 0.177 - 0.295 in

1284002

Hinta-alue
0,3818 € - 0,168 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Pään korkeus
    4.9 mm
  • Väri
    Harmaa
Beige PC;PA 7 Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm | 0.161 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in

1283997

Hinta-alue
0,3238 € - 0,1415 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.1 mm
  • Pään korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Beige
Valkoinen Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.3 mm | 0.13 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.5 - 9.5 mm | 0.256 - 0.374 in

171331311322

Hinta-alue
0,367 € - 0,2267 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Kannan läpimitta
    3.3 mm
  • Pään korkeus
    3.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

171579669922

Hinta-alue
0,7318 € - 0,4649 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Valkoinen Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in

171490811322

Hinta-alue
0,5259 € - 0,3233 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Pään korkeus
    4.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm | 0.193 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.5 - 7.5 mm | 0.177 - 0.295 in

171491169922

Hinta-alue
0,5259 € - 0,3233 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Pään korkeus
    4.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in

171571369922

Hinta-alue
0,7318 € - 0,4649 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti
Musta Nailon 6/6;Polykarbonaatti Niittaus Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm | 0.224 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.0 - 11.5 mm | 0.315 - 0.453 in

171571669922

Hinta-alue
0,7318 € - 0,4649 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Pään korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6;Polykarbonaatti