Valikko Haku

Painoniitit - avaimenreikäklipsi

Varastossa

Näissä kiinnikkeissä on ainutlaatuisen muotoinen avaimenreikäsisäosa, minkä ansiosta osa sulkeutuu tiiviimmin ja on helppo koota sormella painamalla. Osan kartiokärki auttaa ohjaamaan sen paneelin läpi. Saatavilla eri kokoisille rei'ille ja paneelin paksuuksille.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Yhteensopiva paneelin paksuus vähintään Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Pikakatselu
27KY2500156
0,1254 € - 0,302 € Tuotannossa
6.4 mm
Väritön
4 mm
4 mm
27KY2500312
0,1334 € - 0,4258 € Tuotannossa
6.4 mm
Väritön
7.9 mm
7.9 mm
27KY1250093
0,0828 € - 0,2104 € 80100 Varastossa
3.2 mm
Väritön
2.4 mm
2.4 mm
27KY1250219
0,0804 € - 0,2042 € 8000 Varastossa
3.2 mm
Väritön
5.6 mm
5.6 mm
27KY1560156
0,0981 € - 0,2489 € 11500 Varastossa
4 mm
Väritön
4 mm
4 mm
27KY1560312
0,0345 € - 0,0952 € 8000 Varastossa
4 mm
Väritön
7.9 mm
7.9 mm
27KY2190125
0,0981 € - 0,2489 € 10000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
3.2 mm
3.2 mm
27KY2190250
0,1016 € - 0,2585 € Tuotannossa
5.6 mm
Väritön
6.4 mm
6.4 mm
27KY1250156
0,0828 € - 0,2104 € 4130 Varastossa
3.2 mm
Väritön
4 mm
4 mm
27KY1560093
0,0981 € - 0,2489 € 118000 Varastossa
4 mm
Väritön
2.4 mm
2.4 mm
27KY1560218
0,0981 € - 0,2489 € 1144 Varastossa
4 mm
Väritön
5.5 mm
5.5 mm
27KY1560375
0,0981 € - 0,2489 € Tuotannossa
4 mm
Väritön
9.5 mm
9.5 mm
27KY2190187
0,0981 € - 0,2489 € 11540 Varastossa
5.6 mm
Väritön
4.7 mm
4.7 mm
27KY2500093
0,1254 € - 0,302 € 708 Varastossa
6.4 mm
Väritön
2.4 mm
2.4 mm
27KY2500250
0,1334 € - 0,3214 € 10228 Varastossa
6.4 mm
Väritön
6.4 mm
6.4 mm
27KY2500375
0,1334 € - 0,3987 € Tuotannossa
6.4 mm
Väritön
9.5 mm
9.5 mm
27KY1250125
0,0828 € - 0,2104 € 22140 Varastossa
3.2 mm
Väritön
3.2 mm
3.2 mm
27KY1250250
0,0828 € - 0,2104 € 21720 Varastossa
3.2 mm
Väritön
6.4 mm
6.4 mm
27KY1560187
0,0981 € - 0,2489 € 58000 Varastossa
4 mm
Väritön
4.7 mm
4.7 mm
27KY1560343
0,0982 € - 0,2489 € 6000 Varastossa
4 mm
Väritön
8.7 mm
8.7 mm
27KY2190156
0,0982 € - 0,2489 € Tuotannossa
5.6 mm
Väritön
4 mm
4 mm
27KY2190312
0,1016 € - 0,2585 € 12000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
7.9 mm
7.9 mm
27KY2500187
0,1254 € - 0,302 € 16038 Varastossa
6.4 mm
Väritön
4.7 mm
4.7 mm
27KY2500343
0,1334 € - 0,4258 € 680 Varastossa
6.4 mm
Väritön
8.7 mm
8.7 mm
27KY1250187
0,0828 € - 0,2104 € 6000 Varastossa
3.2 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
  • / 2
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4 mm | 0.156 in

27KY2500156

Hinta-alue
0,302 € - 0,1254 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.9 mm | 0.312 in

27KY2500312

Hinta-alue
0,4258 € - 0,1334 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.4 mm | 0.093 in

27KY1250093

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0828 €

Varastotasot
80100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.6 mm | 0.219 in

27KY1250219

Hinta-alue
0,2042 € - 0,0804 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4 mm | 0.156 in

27KY1560156

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.9 mm | 0.312 in

27KY1560312

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0345 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.219 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.125 in

27KY2190125

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.219 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm | 0.250 in

27KY2190250

Hinta-alue
0,2585 € - 0,1016 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4 mm | 0.156 in

27KY1250156

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0828 €

Varastotasot
4130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.4 mm | 0.093 in

27KY1560093

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
118000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.5 mm | 0.218 in

27KY1560218

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
1144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.5 mm | 0.375 in

27KY1560375

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.219 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.7 mm | 0.187 in

27KY2190187

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
11540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.4 mm | 0.093 in

27KY2500093

Hinta-alue
0,302 € - 0,1254 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm | 0.250 in

27KY2500250

Hinta-alue
0,3214 € - 0,1334 €

Varastotasot
10228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.5 mm | 0.375 in

27KY2500375

Hinta-alue
0,3987 € - 0,1334 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.125 in

27KY1250125

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0828 €

Varastotasot
22140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm | 0.250 in

27KY1250250

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0828 €

Varastotasot
21720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.7 mm | 0.187 in

27KY1560187

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0981 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 4 mm | 0.156 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.7 mm | 0.343 in

27KY1560343

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0982 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.219 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4 mm | 0.156 in

27KY2190156

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0982 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.219 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.9 mm | 0.312 in

27KY2190312

Hinta-alue
0,2585 € - 0,1016 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.7 mm | 0.187 in

27KY2500187

Hinta-alue
0,302 € - 0,1254 €

Varastotasot
16038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.250 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.7 mm | 0.343 in

27KY2500343

Hinta-alue
0,4258 € - 0,1334 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Avaimenreikäklipsi Painoniitti - ; Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm | 0.125 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.8 mm | 0.188 in

27KY1250187

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0828 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6