Valikko Haku

Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN 304 ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

20510220

Valmistajan tuotenumero:

20510220

280 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 10,4224 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,42 €

1 x 10,4224 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustyyppi Flanged Base
Maksimi pitovoima 0.50 kN
Lukitusmekanismi Non-Locking
Jalustan materiaali 304 ruostumaton teräs
Kahvan liike 180
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan väri Punainen
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä