Osta rihlatut hylsytulpat

Varastossa

Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Korkeus huulloksen alla Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija
055011900003
0,0649 € - 0,0905 € 12300 Varastossa
8.0 mm
11.9 mm
14.8 mm
055019600003
0,0791 € - 0,1108 € Tuotannossa
9.3 mm
19.6 mm
25.5 mm
055031200003
0,1541 € - 0,2808 € Tuotannossa
13.0 mm
31.2 mm
38.0 mm
055042000003
0,2037 € - 0,3726 € Tuotannossa
13.0 mm
42.2 mm
44.5 mm
055058000003
0,2987 € - 0,4856 € 4300 Varastossa
19.5 mm
58.0 mm
63.0 mm
055008400003
0,0649 € - 0,0905 € 11420 Varastossa
4.0 mm
8.5 mm
12.0 mm
055017200003
0,0693 € - 0,0968 € 9000 Varastossa
9.5 mm
17.4 mm
23.0 mm
055026100003
0,2238 € - 0,4096 € 19700 Varastossa
12.0 mm
26.0 mm
28.5 mm
055039500003
0,1963 € - 0,3578 € 7200 Varastossa
16.0 mm
39.5 mm
46.0 mm
055055500003
0,2934 € - 0,4761 € 3 Varastossa
16.0 mm
55.5 mm
59.0 mm
055013200003
0,0693 € - 0,0968 € 18500 Varastossa
8.0 mm
13.2 mm
17.5 mm
055045500003
0,323 € - 0,5268 € 3995 Varastossa
16.0 mm
45.3 mm
51.0 mm
055002500003
0,0649 € - 0,0649 € Tuotannossa
4.0 mm
2.6 mm
12.0 mm
055022300003
0,0981 € - 0,1351 € 290 Varastossa
9.0 mm
22.6 mm
29.0 mm
055034000003
0,19 € - 0,3483 € 240 Varastossa
20.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
055061500003
0,6355 € - 1,2457 € Tuotannossa
19.0 mm
61.0 mm
74.0 mm
055025500003
0,153 € - 0,2797 € 18328 Varastossa
6.0 mm
24.8 mm
31.5 mm
055006000003
0,0649 € - 0,0649 € 9250 Varastossa
7.0 mm
6 mm
11.0 mm
055013600003
0,0693 € - 0,0968 € 2070 Varastossa
9.0 mm
13.9 mm
19.5 mm
055026000003
0,1351 € - 0,2481 € 700 Varastossa
12.3 mm
26.0 mm
31.5 mm
055036500003
0,209 € - 0,379 € 700 Varastossa
18.0 mm
36.5 mm
46.5 mm
055045800003
0,2428 € - 0,3937 € 700 Varastossa
16.0 mm
45.8 mm
51.0 mm
055070000003
0,6376 € - 1,2563 € 6300 Varastossa
18.0 mm
70.0 mm
80.0 mm
055003200003
0,0649 € - 0,0649 € 55026 Varastossa
6.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 11.9 mm | 0.469 in; ; Väritön; LDPE

055011900003

Hinta-alue
0,0905 € - 0,0649 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 19.6 mm | 0.772 in; ; Väritön; LDPE

055019600003

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0791 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 31.2 mm | 1.228 in; ; Väritön; LDPE

055031200003

Hinta-alue
0,2808 € - 0,1541 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 42.2 mm | 1.661 in; ; Väritön; LDPE

055042000003

Hinta-alue
0,3726 € - 0,2037 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 58.0 mm | 2.283 in; ; Väritön; LDPE

055058000003

Hinta-alue
0,4856 € - 0,2987 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 8.5 mm | 0.335 in; ; Väritön; LDPE

055008400003

Hinta-alue
0,0905 € - 0,0649 €

Varastotasot
11420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 17.4 mm | 0.685 in; ; Väritön; LDPE

055017200003

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0693 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 26.0 mm | 1.024 in; ; Väritön; LDPE

055026100003

Hinta-alue
0,4096 € - 0,2238 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 39.5 mm | 1.555 in; ; Väritön; LDPE

055039500003

Hinta-alue
0,3578 € - 0,1963 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 55.5 mm | 2.185 in; ; Väritön; LDPE

055055500003

Hinta-alue
0,4761 € - 0,2934 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 13.2 mm | 0.52 in; ; Väritön; LDPE

055013200003

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0693 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 45.3 mm | 1.783 in; ; Väritön; LDPE

055045500003

Hinta-alue
0,5268 € - 0,323 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 2.6 mm | 0.102 in; ; Väritön; LDPE

055002500003

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0649 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 22.6 mm | 0.89 in; ; Valkoinen; LDPE

055022300003

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0981 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 34.0 mm | 1.339 in; ; Väritön; LDPE

055034000003

Hinta-alue
0,3483 € - 0,19 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 61.0 mm | 2.402 in; ; Väritön; LDPE

055061500003

Hinta-alue
1,2457 € - 0,6355 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 24.8 mm | 0.976 in; ; Väritön; LDPE

055025500003

Hinta-alue
0,2797 € - 0,153 €

Varastotasot
18328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 6 mm | 0.236 in; ; Valkoinen; LDPE

055006000003

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0649 €

Varastotasot
9250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 13.9 mm | 0.547 in; ; Väritön; LDPE

055013600003

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0693 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 26.0 mm | 1.024 in; ; Väritön; LDPE

055026000003

Hinta-alue
0,2481 € - 0,1351 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 36.5 mm | 1.437 in; ; Väritön; LDPE

055036500003

Hinta-alue
0,379 € - 0,209 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 45.8 mm | 1.803 in; ; Väritön; LDPE

055045800003

Hinta-alue
0,3937 € - 0,2428 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 70.0 mm | 2.756 in; ; Väritön; LDPE

055070000003

Hinta-alue
1,2563 € - 0,6376 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
Osta rihlatut hylsytulpat - Yhteensopiva reiän halkaisija 3.3 mm | 0.13 in ; Kokonaishalkaisija 12.0 mm | 0.472 in ; Työntösovite ; LDPE ; Valkoinen

055003200003

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0649 €

Varastotasot
55026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä

Usein ostettu

Putkien päätytulpat
Putkien päätytulpat
Putkien päätytulpat
Peltitulpat
Peltitulpat
Peltitulpat
Aukollinen peitetulppa
Aukollinen peitetulppa
Aukollinen peitetulppa
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Työntötulpat
Työntötulpat
Työntötulpat
Napsautettavat peitetulpat
Napsautettavat peitetulpat
Napsautettavat peitetulpat
Kiinteät lukitustulpat
Kiinteät lukitustulpat
Kiinteät lukitustulpat
Runkotulpat
Runkotulpat
Runkotulpat
Rihlatut putken päätytulpat
Rihlatut putken päätytulpat
Rihlatut putken päätytulpat
Eze-tulpat
Eze-tulpat
Eze-tulpat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tulpat

Tuotesarja Reikätulpat

Kiinnitys Työntösovite

Ominaisuudet Erityinen käyttökohde

Materiaali Nailon Muovi PVC Kumi Silikoni

Muoto Kupu Litteä Soikea Suorakulma Pyöreä