Olkaruuvit - ristipää
Varastossa
Näitä ristipäisiä olkaruuveja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä VG-sarjan tärinäläpivientikumien kanssa.
Tarvitsetko tarjouksen?
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Brittiläinen
Metrinen
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulokkeen halkaisija | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS-4 | 0,1116 € - 0,2732 € | 44080 Varastossa |
M3
|
4.1 mm
|
|||||||
VGS-5 | 0,1212 € - 0,3267 € | 32965 Varastossa |
M3
|
4.9 mm
|
|||||||
VGS-1 | 0,0963 € - 0,1305 € | 16800 Varastossa |
6-32
|
4.1 mm
|
|||||||
VGS-6 | 0,1411 € - 0,1597 € | 1800 Varastossa |
M3
|
3.7 mm
|
|||||||
VGS-3 | 0,0856 € - 0,2079 € | 29470 Varastossa |
6-32
|
3.7 mm
|
|||||||
Sinkitty Hiiliteräs Ristipää Olkaruuvi - Kierrekoko M3; Ulokkeen pituus 5.2 mm | 0.205 in; Ulokkeen halkaisija 4.1 mm | .163 in; Käytettäväksi VG-1;VG-3
- Hinta-alue
- 0,2732 € - 0,1116 €
- Varastotasot
- 44080 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pään korkeus
2.4 mm -
Huulloksen korkeus
1.3 mm -
Ulokkeen halkaisija
4.1 mm -
Ulokkeen pituus
5.2 mm -
Kierteen pituus
5.1 mm
Sinkitty Hiiliteräs Ristipää Olkaruuvi - Kierrekoko M3; Ulokkeen pituus 7.4 mm | 0.290 in; Ulokkeen halkaisija 4.9 mm | .194 in; Käytettäväksi VG-2;VG-4
- Hinta-alue
- 0,3267 € - 0,1212 €
- Varastotasot
- 32965 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pään korkeus
2.4 mm -
Huulloksen korkeus
1 mm -
Ulokkeen halkaisija
4.9 mm -
Ulokkeen pituus
7.4 mm -
Kierteen pituus
5.1 mm
Sinkitty Hiiliteräs Ristipää Olkaruuvi - Kierrekoko 6-32; Ulokkeen pituus 5.2 mm | 0.205 in; Ulokkeen halkaisija 4.1 mm | .163 in; Käytettäväksi VG-1;VG-3
- Hinta-alue
- 0,1305 € - 0,0963 €
- Varastotasot
- 16800 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pään korkeus
2.4 mm -
Huulloksen korkeus
1.3 mm -
Ulokkeen halkaisija
4.1 mm -
Ulokkeen pituus
5.2 mm -
Kierteen pituus
5.1 mm
Sinkitty Hiiliteräs Ristipää Olkaruuvi - Kierrekoko M3; Ulokkeen pituus 5 mm | 0.195 in; Ulokkeen halkaisija 3.7 mm | .146 in; Käytettäväksi VG-5
- Hinta-alue
- 0,1597 € - 0,1411 €
- Varastotasot
- 1800 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pään korkeus
2.4 mm -
Huulloksen korkeus
1.3 mm -
Ulokkeen halkaisija
3.7 mm -
Ulokkeen pituus
5 mm -
Kierteen pituus
5.1 mm
Sinkitty Hiiliteräs Ristipää Olkaruuvi - Kierrekoko 6-32; Ulokkeen pituus 5 mm | 0.195 in; Ulokkeen halkaisija 3.7 mm | .146 in; Käytettäväksi VG-5
- Hinta-alue
- 0,2079 € - 0,0856 €
- Varastotasot
- 29470 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pään korkeus
2.4 mm -
Huulloksen korkeus
1.3 mm -
Ulokkeen halkaisija
3.7 mm -
Ulokkeen pituus
5 mm -
Kierteen pituus
5.1 mm
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Tangot ja ruuvit
Tuotesarja Ruuvit
Tyyppi Olkaruuvit
Kannan tyyppi Ristikanta