Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,87 € - 3,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Urallinen kanta
|
8.0
|
||
| 1,73 € - 2,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Urallinen kanta
|
10.0
|
||
| 5,12 € - 8,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 1,58 € - 2,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
6.0
|
416 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 4,72 € - 7,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Urallinen kanta
|
20.0
|
||
| 2,91 € - 4,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
10.0
|
416 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 3,17 € - 5,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
8.0
|
416 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 1,71 € - 2,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
12.0
|
416 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,06 € - 3,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
30.0
|
416 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 3,29 € - 5,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 4,25 € - 7,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,96 € - 4,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,74 € - 4,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
8.0
|
416 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 1,48 € - 2,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Urallinen kanta
|
8.0
|
||
| 2,01 € - 3,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,91 € - 4,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
20.0
|
416 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 1,80 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 4,45 € - 7,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 1,91 € - 3,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
4.0
|
416 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,78 € - 4,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
10.0
|
416 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa