Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 € - 3,31 € | 248 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 4151 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 57 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,92 € - 4,17 € | 142 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 62 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,99 € - 4,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 6,29 € - 8,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 4,23 € - 6,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,10 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,23 € - 3,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,10 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
| 3,82 € - 5,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,64 € - 3,77 € | 3 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 97 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,71 € - 3,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,38 € - 4,83 € | 157 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 34 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | 535 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa