Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 249 | 3,9676 € |
250 - 499 | 2,1905 € |
500 - 999 | 2,1221 € |
1000 + | 2,0125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bolt Length | 14.0 mm |
---|---|
Bolt Length | 0.551 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M5 |
Overall Length | 48.0 mm |
Overall Length | 1.89 in |
Overall Width | 24.5 mm |
Overall Width | 0.965 in |
Distance Between Fixing Holes | 36.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.417 in |
Hole Size | 7.0 mm |
Hole Size | 0.276 in |
Mounting Hole Diameter | 7.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.276 in |
Finish | Zinc Plated |
Material | Steel |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa