Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
350 - 3499 | 0,4485 € |
3500 + | 0,1396 € |
Colour | Blue |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Compatible Thread Sizes (All) | 9/16-18" |
Overall Diameter | 22.2 mm |
Overall Diameter | 0.874 in |
Inner Ring Inside Diameter | 12.7 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 0.5 in |
Inner Ring Length | 8.3 mm |
Inner Ring Length | 0.327 in |
Outer Ring Inside Diameter | 19.5 mm |
Outer Ring Inside Diameter | 0.768 in |
Outer Ring Length | 14.7 mm |
Outer Ring Length | 0.579 in |
Price per piece incl VAT | 0.4711 GBP |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa