Nostorenkaat - vaativa käyttö
Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Ne säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostorenkaat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Ne on magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Alustan korkeus | Kuormituskapasiteetti | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497698 | 293,509 € - 366,8731 € | 2 Varastossa |
52.1 mm
|
M24
|
71.4 mm
|
52.1 mm
|
4200.0 kg
|
187.2 mm
|
25.4 mm
|
||
497680 | 107,1058 € - 133,8796 € | Tuotannossa |
24.4 mm
|
M8
|
31.8 mm
|
24.4 mm
|
400.0 kg
|
82.0 mm
|
11.1 mm
|
||
497684 | 145,9785 € - 182,4758 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M12
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1050.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497688 | 145,9785 € - 182,4758 € | 1 Varastossa |
38.1 mm
|
M16
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1900.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497692 | 134,8615 € - 168,5927 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M20
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
2200.0 kg
|
134.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497696 | 293,509 € - 366,8731 € | Tuotannossa |
52.1 mm
|
M20
|
71.4 mm
|
52.1 mm
|
3000.0 kg
|
187.2 mm
|
25.4 mm
|
||
497683 | 107,1058 € - 133,8796 € | 2 Varastossa |
24.4 mm
|
M10
|
31.8 mm
|
24.4 mm
|
450.0 kg
|
82.0 mm
|
11.1 mm
|
||
497687 | 145,9785 € - 182,4758 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M12
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1050.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497685 | 129,7622 € - 162,1948 € | 1 Varastossa |
38.1 mm
|
M12
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1050.0 kg
|
134.9 mm
|
19.1 mm
|
||
497695 | 151,7007 € - 189,6338 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M20
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
2200.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497697 | 293,509 € - 366,8731 € | Tuotannossa |
52.1 mm
|
M24
|
71.4 mm
|
52.1 mm
|
4200.0 kg
|
187.2 mm
|
25.4 mm
|
||
497681 | 107,1058 € - 133,8796 € | 2 Varastossa |
24.4 mm
|
M8
|
31.8 mm
|
24.4 mm
|
400.0 kg
|
82.0 mm
|
11.1 mm
|
||
497691 | 145,9785 € - 182,4758 € | 1 Varastossa |
38.1 mm
|
M16
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1900.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497689 | 129,7622 € - 162,1948 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M16
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1900.0 kg
|
134.9 mm
|
19.1 mm
|
||
497693 | 151,7007 € - 189,6338 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M20
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
2200.0 kg
|
174.6 mm
|
19.1 mm
|
||
497690 | 129,7622 € - 162,1948 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M16
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1900.0 kg
|
134.9 mm
|
19.1 mm
|
||
497682 | 107,1058 € - 133,8796 € | Tuotannossa |
24.4 mm
|
M10
|
31.8 mm
|
24.4 mm
|
450.0 kg
|
82.0 mm
|
11.1 mm
|
||
497686 | 129,7622 € - 162,1948 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M12
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
1050.0 kg
|
134.9 mm
|
19.1 mm
|
||
497694 | 134,8615 € - 168,5927 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
M20
|
48.0 mm
|
38.1 mm
|
2200.0 kg
|
134.0 mm
|
19.1 mm
|
||
Nostorengas - Alustan korkeus: 52.1 mm | 2.051 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 52.1 mm | 2.051 in ; Kokonaiskorkeus - 187.2 mm | 7.37 in
- Hinta-alue
- 366,8731 € - 293,509 €
- Varastotasot
- 2 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
25.4 mm -
Alustan korkeus
52.1 mm -
Rungon halkaisija
71.4 mm -
Pultin pituus
38.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
4200.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 24.4 mm | 0.961 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 24.4 mm | 0.961 in ; Kokonaiskorkeus - 82.0 mm | 3.228 in
- Hinta-alue
- 133,8796 € - 107,1058 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
11.1 mm -
Alustan korkeus
24.4 mm -
Rungon halkaisija
31.8 mm -
Pultin pituus
16.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
400.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 182,4758 € - 145,9785 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
25.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1050.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 182,4758 € - 145,9785 €
- Varastotasot
- 1 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
32.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1900.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.6 mm | 5.299 in
- Hinta-alue
- 168,5927 € - 134,8615 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
25.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
2200.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 52.1 mm | 2.051 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 52.1 mm | 2.051 in ; Kokonaiskorkeus - 187.2 mm | 7.37 in
- Hinta-alue
- 366,8731 € - 293,509 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
25.4 mm -
Alustan korkeus
52.1 mm -
Rungon halkaisija
71.4 mm -
Pultin pituus
28.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
3000.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 24.4 mm | 0.961 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 24.4 mm | 0.961 in ; Kokonaiskorkeus - 82.0 mm | 3.228 in
- Hinta-alue
- 133,8796 € - 107,1058 €
- Varastotasot
- 2 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
11.1 mm -
Alustan korkeus
24.4 mm -
Rungon halkaisija
31.8 mm -
Pultin pituus
26.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
450.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 182,4758 € - 145,9785 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
32.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1050.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.9 mm | 5.311 in
- Hinta-alue
- 162,1948 € - 129,7622 €
- Varastotasot
- 1 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
25.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1050.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 189,6338 € - 151,7007 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
38.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
2200.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 52.1 mm | 2.051 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 52.1 mm | 2.051 in ; Kokonaiskorkeus - 187.2 mm | 7.37 in
- Hinta-alue
- 366,8731 € - 293,509 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
25.4 mm -
Alustan korkeus
52.1 mm -
Rungon halkaisija
71.4 mm -
Pultin pituus
28.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
4200.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 24.4 mm | 0.961 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 24.4 mm | 0.961 in ; Kokonaiskorkeus - 82.0 mm | 3.228 in
- Hinta-alue
- 133,8796 € - 107,1058 €
- Varastotasot
- 2 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
11.1 mm -
Alustan korkeus
24.4 mm -
Rungon halkaisija
31.8 mm -
Pultin pituus
21.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
400.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 182,4758 € - 145,9785 €
- Varastotasot
- 1 Varastossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
32.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1900.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.9 mm | 5.311 in
- Hinta-alue
- 162,1948 € - 129,7622 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
25.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1900.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 174.6 mm | 6.874 in
- Hinta-alue
- 189,6338 € - 151,7007 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
25.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
2200.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.9 mm | 5.311 in
- Hinta-alue
- 162,1948 € - 129,7622 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
32.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1900.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 24.4 mm | 0.961 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 24.4 mm | 0.961 in ; Kokonaiskorkeus - 82.0 mm | 3.228 in
- Hinta-alue
- 133,8796 € - 107,1058 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
11.1 mm -
Alustan korkeus
24.4 mm -
Rungon halkaisija
31.8 mm -
Pultin pituus
16.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
450.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.9 mm | 5.311 in
- Hinta-alue
- 162,1948 € - 129,7622 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
32.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
1050.0 kg
Nostorengas - Alustan korkeus: 38.1 mm | 1.5 in ; Valmis: Musta oksidi ; Rungon korkeus - 38.1 mm | 1.5 in ; Kokonaiskorkeus - 134.0 mm | 5.276 in
- Hinta-alue
- 168,5927 € - 134,8615 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Pohjan halkaisija
19.1 mm -
Alustan korkeus
38.1 mm -
Rungon halkaisija
48.0 mm -
Pultin pituus
38.0 mm -
Kuormituskapasiteetti
2200.0 kg
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Kiinnikkeet, nostorenkaat ja magneetit
Tuotesarja Nostorenkaat
Materiaali Ruostumaton teräs Teräs