DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Length | 80.0 mm |
---|---|
Body Length | 3.15 in |
Leaf Thickness | 3.0 mm |
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Leaf Length | 30.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.181 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Overall Thickness | 3.0 mm |
Overall Thickness | 0.118 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Pin Diameter | 10.0 mm |
Pin Diameter | 0.394 in |
Material | Aluminium |
Hinge Type | Left Hand Hinge |
Leaf Shape | Rectangular |
Commodity Code | 7616999099 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa