Valikko Haku

Puristussalpalukko - ; ; Salpamateriaali:Nailon ; Kahvatyyppi - Key

Tuotekoodi: 496425

Tuotannossa
Lift and Turn Cam Latches consist of a low profile handle which stows away when not in use, they offer a 90 degree rotation and are simple to install using either a bracket or a snap in fixing. The swing handles also consist of a slam action spring loaded handle and can be used either indoors or outdoors, they are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers. They come with a choice of keyed alike, key to differ or a button to press.
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 0,5826 €
100 + 0,5243 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

5,83 €

10 x 0,5826 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Musta polyamidi
Salpamateriaali Nailon