Valikko Haku

Puristussalpalukko - Kahvan pituus - 80.0 mm | 3.15 in ; Kahvan leveys - 16.0 mm | 0.63 in ; Salpamateriaali:Sinkkiseos ; Kahvatyyppi - Nosto-kääntötoiminen salpa

Tuotekoodi: 17021203E

25 Varastossa
Lift and Turn Cam Latches consist of a low profile handle which stows away when not in use, they offer a 90 degree rotation and are simple to install using either a bracket or a snap in fixing. The swing handles also consist of a slam action spring loaded handle and can be used either indoors or outdoors, they are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers. They come with a choice of keyed alike, key to differ or a button to press. Korvaa tuotteet nro: Essentra 551868
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 5,6998 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

5,70 €

1 x 5,6998 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salpamateriaali Sinkkiseos
Kahvan pituus 80.0 mm
Asennusaukon pituus 16.5 mm
Asennusreiän leveys 13.7 mm