Valikko Haku

Cable Tie 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Black

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Tuotekoodi:

468983

6550 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1656 €
1000 - 1999 0,1588 €
2000 + 0,1492 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

16,56 €

100 x 0,1656 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Coating Uncoated
Colour Black
Hole Type No Screw Hole
Maximum Second Cable Bundle Diameter 52.0 mm
Overall Width 4.8 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Mounting Method Double Loop
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä