Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,6147 € |
500 - 999 | 0,5544 € |
1000 + | 0,4613 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Cable Tie is Pre-Installed |
Cable Length | 200.0 mm |
Cable Length | 7.874 in |
Cable Width | 4.8 mm |
Cable Width | 0.189 in |
Overall Height | 15.6 mm |
Overall Height | 0.614 in |
Overall Length | 15.0 mm |
Overall Length | 0.591 in |
Overall Width | 13.9 mm |
Overall Width | 0.547 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa