Valikko Haku

Niittikäsityökalut

Varastossa

Täydellinen työkalu niittien kiinnitykseen. Takaa niittien nopean ja tarkan asennuksen kiinnitettäessä useita paneeleita yhteen

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva niitti Kokonaispituus Pikakatselu
112013099999
79,2188 € - 79,2188 € Tuotannossa
093013059902;093000000002
158.0 mm
112002499999
158,4261 € - 158,4261 € 2 Varastossa
093002469902;093002400002
158.0 mm
112014099999
158,4261 € - 158,4261 € 2 Varastossa
093014059902;093014000002
158.0 mm
112000899999
158,4261 € - 158,4261 € 9 Varastossa
093000869902;093000800002
158.0 mm
112012099999
158,4261 € - 158,4261 € Tuotannossa
093012059902;093012000002
158.0 mm
112016099999
158,4261 € - 158,4261 € 32 Varastossa
093016059902;093016000002
158.0 mm
112011099999
158,4261 € - 158,4261 € Tuotannossa
093011059902;093000000002
158.0 mm
112001899999
79,2188 € - 79,2188 € Tuotannossa
093001869902;093001800002
158.0 mm
112017099999
158,4261 € - 158,4261 € 36 Varastossa
093017059902;093017000002
158.0 mm
112015099999
158,4261 € - 158,4261 € Tuotannossa
093015059902;093015000002
158.0 mm
61PRT0150
25,7145 € - 25,7145 € Tuotannossa
M20
222.3 mm
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112013099999

Hinta-alue
79,2188 € - 79,2188 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093013059902;093000000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112002499999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093002469902;093002400002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112014099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093014059902;093014000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112000899999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093000869902;093000800002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112012099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093012059902;093012000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112016099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093016059902;093016000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112011099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093011059902;093000000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112001899999

Hinta-alue
79,2188 € - 79,2188 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093001869902;093001800002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112017099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093017059902;093017000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu - ; Työnnä Rivets

112015099999

Hinta-alue
158,4261 € - 158,4261 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Työnnä
  • Yhteensopiva niitti
    093015059902;093015000002
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Metalli
Niittikäsityökalu Vihreä 222.3 mm (L)

61PRT0150

Hinta-alue
25,7145 € - 25,7145 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva niittityyppi
    Vetopyörä
  • Yhteensopiva niitti
    M20
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Muovi