Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1969 € |
5000 - 9999 | 0,187 € |
10000 + | 0,1777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Locking Head Height A | 5.6 mm |
Locking Head Height A | 0.22 in |
Panel Thickness A Range | 0.8 - 2.0 mm |
Panel Thickness A Range | 0.031 - 0.079 in |
Panel Thickness B Range | 2.7 - 3.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.106 - 0.146 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Hole Diameter B | 4.1 mm |
Hole Diameter B | 0.161 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa