NEMA-luokiteltu säädettävä T-kahva puristuksella

Tuotannossa

NEMA-luokiteltua säädettävää T-kahvaa puristuksella käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kiinnityspituus
110400030E
28,7564 € - 53,3412 € 5 Varastossa
18.5 mm
110400047E
28,7564 € - 53,3412 € Tuotannossa
28.5 mm
110400036E
28,0765 € - 53,3412 € Tuotannossa
26.5 mm
110400038E
28,3827 € - 53,3412 € Tuotannossa
14.5 mm
110400060E
28,0765 € - 53,3412 € Tuotannossa
8.5 mm
110400034E
28,7564 € - 53,3412 € 5 Varastossa
24.5 mm
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 18.5 mm | 0.728 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400030E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,7564 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 28.5 mm | 1.122 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400047E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,7564 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 26.5 mm | 1.043 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400036E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,0765 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 14.5 mm | 0.571 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400038E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,3827 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 8.5 mm | 0.335 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400060E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,0765 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Kiinnityspituus - 24.5 mm | 0.965 in ; Avaimen tyyppi: Ei avainta

110400034E

Hinta-alue
53,3412 € - 28,7564 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pään korkeus
    37.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-kahva, avaintoiminen
  • Lukitustyyppi
    Lukkiutumaton
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs

Usein ostettu

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Salvat ja lukot

Tuotesarja Salpalukot

Tyyppi Neljänneskierrossalpalukko

Ominaisuudet Avaimeton

Materiaali Ruostumaton teräs

Toiminto Käsikäyttöinen T-kahva

Luokitus NEMA

Vakio DIN