Valikko Haku

NEMA-luokiteltu säädettävä L-kahva puristuksella

Tuotannossa

NEMA-luokiteltua säädettävää L-kahvaa puristuksella käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kiinnityspituus Osta
111400060E
38,758 € - 58,1419 € Tuotannossa
8.5 mm
111400034E
38,758 € - 58,1419 € Tuotannossa
24.5 mm
111400036E
38,758 € - 62,7932 € Tuotannossa
26.5 mm
Puristussalpalukko - Salvan pituus - 45.0 mm | 1.772 in ; Kiinnityspituus - 8.5 mm | 0.335 in

111400060E

Hinta-alue
58,1419 € - 38,758 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Väritön
  • Kahvatyyppi
    L-kahva
  • Kahvan pituus
    109.0 mm
  • Pään korkeus
    38.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Salvan pituus - 45.0 mm | 1.772 in ; Kiinnityspituus - 24.5 mm | 0.965 in

111400034E

Hinta-alue
58,1419 € - 38,758 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Väritön
  • Kahvatyyppi
    L-kahva
  • Kahvan pituus
    109.0 mm
  • Pään korkeus
    38.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
Puristussalpalukko - Salvan pituus - 45.0 mm | 1.772 in ; Kiinnityspituus - 26.5 mm | 1.043 in

111400036E

Hinta-alue
62,7932 € - 38,758 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Väritön
  • Kahvatyyppi
    L-kahva
  • Kahvan pituus
    109.0 mm
  • Pään korkeus
    38.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs