Valikko Haku

Avainsalpa Maksimipuristus - 18.5 mm | 0.728 in Avaimen tyyppi:Kolmio Valmis - Kromattu

Tuotekoodi: 491451

350 Varastossa
Quarter turn latch with spring made from die cast zinc alloy. Chrome plated finish. Triangle head type. IP65 rated.
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 5,3083 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

265,42 €

50 x 5,3083 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Kromattu
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Yhteensopivat ovenpaksuudet 1.8 mm
Lukintaväli 18.5 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 1.8 mm
Maksimipuristus 18.5 mm
Avaimen tyyppi Triangular
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Standardit IP65
Tekniset tiedot IP65

Hyödyllisiä tietoja