Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Valkoinen
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Valkoinen
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Harmaa
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Harmaa
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Harmaa
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Valkoinen
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Valkoinen
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2000 Varastossa
11.5 mm
Harmaa
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Valkoinen
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
34.5 mm
Musta
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Valkoinen
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Valkoinen
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Harmaa
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • / 6
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen LDPE

20773113


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen LDPE

20773298


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20773489


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Harmaa LDPE

20773540


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Harmaa LDPE

20773502


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Valkoinen LDPE

20773694


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20772550


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Valkoinen LDPE

20772598


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Harmaa LDPE

20772611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20773038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Harmaa LDPE

20773106


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20772536


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20772703


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20772956


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20773076


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20773083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 200.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Musta LDPE

20772260


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    200.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20772338


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20772246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE

20772437


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm