Nelikulmaiset suojat ja liu´ut ovat neliömallisille putkituotteille käytettyjä viimeistelytuotteita. Ne on suunniteltu tarjoamaan tiivisti istuvan liitännän moniin eri putkituotteisiin, ja ne voivat auttaa estämään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumisen, minkä lisäksi ne suojaavat putkea ulkoisilta osilta. Niitä käytetään laajalti eri käyttökohteissa, kuten huonekalujen ja vähittäismyynnin kiinnityksissä ja teollisuuden laitteistoissa.
Saatavilla monina eri vaihtoehtoina ja tyyleinä: vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut suojat, kevyet neliönmuotoiset suojat ja kromipinnoitetut neliönmuotoiset suojat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | Väri | Materiaali | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1824 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,4732 € - 1,8255 € | 563 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Musta
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,1824 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,1136 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1325 € - 0,163 € | 1081 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Vihreä
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,1475 € - 0,163 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
Punainen
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,2159 € - 0,2794 € | 894 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,5622 € - 0,6336 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||||||
8,1121 € - 19,7811 € | 148 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in
|
||||||
0,1985 € - 0,529 € | 1500 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1031 € - 0,2208 € | 3998 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,2423 € - 0,529 € | 586 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,5709 € - 0,5805 € | 4450 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,219 € - 0,7446 € | 3757 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
6,9223 € - 12,6493 € | 227 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
PE
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
||||||
1,7798 € - 3,9964 € | 940 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
Teräs
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
0,0842 € - 0,1175 € | 6499 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1036 € - 0,1448 € | 3631 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1227 € - 0,2586 € | 1949 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,2937 € - 0,6197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa