Valikko Haku

Nastatasausjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kierteen pituus Pikakatselu
498655
0,3774 € - 0,3774 € 14672 Varastossa
M6
Väritön
25.0 mm
498654
0,3647 € - 0,3647 € 4657 Varastossa
M8
Väritön
16.0 mm
148300869911
3,6479 € - 5,6387 € 3358 Varastossa
M10
Musta
80.0 mm
148300769911
1,8872 € - 4,5915 € 250 Varastossa
M10
Musta
70.0 mm
148380169911
0,8584 € - 3,3602 € 1041 Varastossa
M8
Musta
16.0 mm
498656
0,4925 € - 0,4925 € 5520 Varastossa
M8
Väritön
37.0 mm
148300469911
1,2428 € - 3,7515 € 1830 Varastossa
M10
Musta
40.0 mm
148380369911
0,9056 € - 3,5213 € 2294 Varastossa
M8
Musta
30.0 mm
148480469911
1,0069 € - 3,038 € 80 Varastossa
M8
Musta
40.0 mm
148301069911
4,4995 € - 6,3637 € 40 Varastossa
M10
Musta
100.0 mm
499361
0,489 € - 1,2808 € Tuotannossa
M8
Musta
15.0 mm
060222269901
0,3727 € - 0,9728 € 500 Varastossa
M10
Musta
25.0 mm
148480269911
0,9217 € - 3,6019 € 4600 Varastossa
M8
Musta
20.0 mm
148480669911
1,3809 € - 4,1772 € 100 Varastossa
M8
Musta
60.0 mm
148481069911
3,3142 € - 5,1324 € 370 Varastossa
M8
Musta
100.0 mm
148300269911
1,0932 € - 3,2911 € 180 Varastossa
M10
Musta
20.0 mm
148300669911
1,3924 € - 4,2348 € 225 Varastossa
M10
Musta
60.0 mm
148380569911
1,0161 € - 3,061 € 17487 Varastossa
M8
Musta
50.0 mm
148380969911
3,2566 € - 5,0288 € Tuotannossa
M8
Musta
90.0 mm
148400369911
1,1852 € - 3,6019 € 247 Varastossa
M10
Musta
30.0 mm
148400869911
3,7169 € - 5,7538 € Tuotannossa
M10
Musta
80.0 mm
148380669911
1,3003 € - 3,9241 € 6010 Varastossa
M8
Musta
60.0 mm
148480769911
1,7721 € - 4,3038 € 2610 Varastossa
M8
Musta
70.0 mm
LLF-1
6,1022 € - 11,068 € 520 Varastossa
M6
Musta
39.6 mm
148380769911
1,7491 € - 4,2693 € 640 Varastossa
M8
Musta
70.0 mm
  • / 3
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M6 ; Kierteen pituus - 25.0 mm | 0.984 in ; Pohjan halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiaali - PE

498655

Hinta-alue
0,3774 € - 0,3774 €

Varastotasot
14672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Pulttijalusta
    Tavallinen
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Kierteen pituus - 16.0 mm | 0.63 in ; Pohjan halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiaali - PE

498654

Hinta-alue
0,3647 € - 0,3647 €

Varastotasot
4657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Pulttijalusta
    Tavallinen
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148300869911

Hinta-alue
5,6387 € - 3,6479 €

Varastotasot
3358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148300769911

Hinta-alue
4,5915 € - 1,8872 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380169911

Hinta-alue
3,3602 € - 0,8584 €

Varastotasot
1041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Kierteen pituus - 37.0 mm | 1.457 in ; Pohjan halkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiaali - PE

498656

Hinta-alue
0,4925 € - 0,4925 €

Varastotasot
5520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Pulttijalusta
    Tavallinen
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148300469911

Hinta-alue
3,7515 € - 1,2428 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380369911

Hinta-alue
3,5213 € - 0,9056 €

Varastotasot
2294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148480469911

Hinta-alue
3,038 € - 1,0069 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148301069911

Hinta-alue
6,3637 € - 4,4995 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in

499361

Hinta-alue
1,2808 € - 0,489 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; ; ; Materiaali - Nailon

060222269901

Hinta-alue
0,9728 € - 0,3727 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148480269911

Hinta-alue
3,6019 € - 0,9217 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148480669911

Hinta-alue
4,1772 € - 1,3809 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148481069911

Hinta-alue
5,1324 € - 3,3142 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148300269911

Hinta-alue
3,2911 € - 1,0932 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148300669911

Hinta-alue
4,2348 € - 1,3924 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380569911

Hinta-alue
3,061 € - 1,0161 €

Varastotasot
17487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380969911

Hinta-alue
5,0288 € - 3,2566 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148400369911

Hinta-alue
3,6019 € - 1,1852 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148400869911

Hinta-alue
5,7538 € - 3,7169 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380669911

Hinta-alue
3,9241 € - 1,3003 €

Varastotasot
6010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 48.0 mm | 1.89 in ; ; Materiaali - PP

148480769911

Hinta-alue
4,3038 € - 1,7721 €

Varastotasot
2610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M6 ; Pohjan halkaisija - 47.6 mm | 1.875 in ; ; Materiaali - TPE;PP;Teräs

LLF-1

Hinta-alue
11,068 € - 6,1022 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    47.6 mm
  • Kierteen pituus
    39.6 mm
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M8 ; Pohjan halkaisija - 38.0 mm | 1.496 in ; ; Materiaali - PP

148380769911

Hinta-alue
4,2693 € - 1,7491 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta