Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,288 € - 0,3907 € | 300 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2331 € - 0,3117 € | 1950 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2843 € - 0,8205 € | 405 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2135 € - 0,3117 € | 3469 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2514 € - 0,3402 € | 2788 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,4736 € - 0,8771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2392 € - 0,3286 € | 1284 Varastossa |
Keltainen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3212 € - 0,3965 € | 2987 Varastossa |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2392 € - 0,3286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,299 € - 0,8476 € | 850 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,3014 € - 0,4165 € | 475 Varastossa |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,7461 € - 2,2569 € | 1400 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,7625 € - 1,6014 € | 7380 Varastossa |
Punainen
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,1084 € - 4,4276 € | 40 Varastossa |
Sininen
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,6976 € - 3,5651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,9255 € - 2,8032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,9665 € - 2,9326 € | 344 Varastossa |
Punainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,7092 € - 2,2943 € | 1225 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1432 € - 4,3989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,3827 € - 4,9164 € | 960 Varastossa |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa