Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2256 € |
5000 - 9999 | 0,2081 € |
10000 + | 0,197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Material | PA |
Mounting Method | Push In |
Base Length | 15.7 mm |
Base Length | 0.618 in |
Base Width | 7.6 mm |
Base Width | 0.299 in |
Compatible Cable Diameter Range | 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.252 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Compatible Panel Thickness Range | 6.4 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.252 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa