Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,4228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Cap Type | Protects Bolt & Nut & Washer |
Fitting Style | Snap-On |
Bolt Thread | M10 |
Inside Diameter | 22.8 mm |
Inside Diameter | 0.898 in |
Inside Height | 12.0 mm |
Inside Height | 0.472 in |
Overall Diameter | 24.0 mm |
Overall Diameter | 0.945 in |
Overall Height | 13.7 mm |
Overall Height | 0.539 in |
Lip Height | 2.0 mm |
Lip Height | 0.079 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa