Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2065 € |
5000 - 9999 | 0,1906 € |
10000 + | 0,1795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 12.7 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.5 in |
Compatible Thread Sizes (All) | #4,2.9mm self tapping screw |
Head Shape | Round |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Body Diameter | 6.7 mm |
Body Diameter | 0.264 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Square Size | 4.3 mm |
Square Size | 0.169 in |
Hole Size | 4.3 mm |
Hole Size | 0.169 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa