Nappikierremutterit - Kwik-mutteri

Varastossa

Nappikierremutterit - Kwik-mutteri painetaan kiinni kierteiseen nastaan. Asenna painamalla alas kierteitetyn kiinnittimen pituudelta haluttuun paikkaan ja lukitse 180 kierroksella

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli
1442505
0,0899 € - 0,123 € 45543 Varastossa
M4
7.9 mm
1442504
0,0852 € - 0,1107 € 75400 Varastossa
M3
7.1 mm
1442506
0,1117 € - 0,1209 € 5980 Varastossa
M5
10.0 mm
1442507
0,123 € - 0,1322 € 5000 Varastossa
M6
Nappikierremutteri - Kierrekoko M4, 7.9 mm, Nailon

1442505

Hinta-alue
0,123 € - 0,0899 €

Varastotasot
45543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 90 °C
  • Huulloksen korkeus
    1.8 mm
Nappikierremutteri - Kierrekoko M3, 0.28 in, Nailon

1442504

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0852 €

Varastotasot
75400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 90 °C
  • Huulloksen korkeus
    1.8 mm
Musta Nailon Hex Collar Nappikierremutteri - Kierrekoko M5

1442506

Hinta-alue
0,1209 € - 0,1117 €

Varastotasot
5980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 90 °C
  • Huulloksen korkeus
    1.8 mm
Nailon Hex Collar Nappikierremutteri - Kierrekoko M6

1442507

Hinta-alue
0,1322 € - 0,123 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 90 °C
  • Huulloksen korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M6

Usein ostettu

Lukko- ja laippamutterit - metalli
Lukko- ja laippamutterit - metalli
Lukko- ja laippamutterit - metalli
Nyloc-mutterit
Nyloc-mutterit
Nyloc-mutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Vakiokokoiset kuusiomutterit - metalli
Vakiokokoiset kuusiomutterit - metalli
Vakiokokoiset kuusiomutterit - metalli
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli
Läpivientimutterit
Läpivientimutterit
Läpivientimutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Olkaruuvit - ristipää
Olkaruuvit - ristipää
Olkaruuvit - ristipää
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Mutterit ja aluslevyt

Tuotesarja Mutterit

Tyyppi Nappikierre

Materiaali Nailon Muovi