Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
2 + | 108,3832 € |
Adhesive Type | Standard |
---|---|
Metal Type | Steel |
Removability | Permanent |
Overall Length | 30.0 m |
Overall Length | 98.425 ft |
Overall Thickness | 0.2 mm |
Overall Thickness | 0.008 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Quantity Per Carton | 2 rolls |
Commodity Code | 3919101990 |
Colour | White |
Roll Length | 30.0 m |
Roll Length | 98.425 ft |
Shape | Continuous |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa