Valikko Haku

Metal Shelf Tape 12.7 mm 0.8 mm Removable

This metal shelf tape contains a rubber based adhesive on either side, which has been designed to work best on metal surfaces. Can be removed from metal surfaces without leaving residue. Ideal for use on metal products such as metal shelving and lockers.
Tuotekoodi:

472690

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 88,7176 €
16 + 83,1728 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

88,72 €

1 x 88,7176 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Type Rubber
Removability Removable
Overall Length 274.3 m
Overall Thickness 0.8 mm
Overall Width 12.7 mm
Quantity Per Carton 16 rolls
Commodity Code 3919908099
Colour White
Roll Length 274.0 m
Shape Continuous

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä