Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 34,912 € |
5 - 9 | 32,831 € |
10 - 14 | 30,7226 € |
15 + | 28,6278 € |
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Removability | Removable |
Overall Length | 65.8 m |
Overall Length | 215.879 ft |
Overall Thickness | 0.8 mm |
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 19.1 mm |
Overall Width | 0.752 in |
Quantity Per Carton | 16 rolls |
Commodity Code | 3919908099 |
Colour | White |
Roll Length | 66.0 m |
Roll Length | 216.535 ft |
Shape | Continuous |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa