Valikko Haku

Metalliset ulkonevat nostosaranat

Varastossa

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaali: Samakki, Teräs, Ruostumaton teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Musta, Väritön, Harmaa, , Kromi Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Asennussuunta Materiaali Kokonaisleveys Osta
16,6387 € - 25,8825 € 30 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 18 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
34,0247 € - 52,9274 € 16 Varastossa
60.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
34,3568 € - 34,3568 € 40 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
10099124 16,6387 € - 25,8825 € 17 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
4,8217 € - 7,5005 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Musta
67.5 mm
39,8682 € - 55,8154 € 16 Varastossa
60.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
39,1193 € - 60,8522 € 469 Varastossa
60.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
20079611 19,0168 € - 26,6235 € 20 Varastossa
100.0 mm
Musta
Sinkitty teräs
75.0 mm
7,9023 € - 12,3306 € 15 Varastossa
85.0 mm
Musta
67.5 mm
5,40 € - 8,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
70.0 mm
7,983 € - 8,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Musta
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,983 € - 8,87 € 20 Varastossa
100.0 mm
Musta
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,4235 € - 11,5478 € 20 Varastossa
80.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Sinkkiseos
70.0 mm
5,8855 € - 9,1552 € 8 Varastossa
85.0 mm
Musta
67.5 mm
7,4235 € - 11,5478 € 10 Varastossa
80.0 mm
Musta
70.0 mm
19,0168 € - 26,6235 € 1 Varastossa
100.0 mm
Väritön
Oikeakätinen
Teräs
75.0 mm
27,0808 € - 37,9131 € 20 Varastossa
100.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
75.0 mm
6,056 € - 6,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
32.5 mm
  • / 2
Nostosarana Vasenkätinen 40.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10099131

Hinta-alue
25,8825 € - 16,6387 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Vasenkätinen 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10099261


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10098479

Hinta-alue
27,5125 € - 17,6866 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Oikeakätinen 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10099254

Hinta-alue
52,9274 € - 34,0247 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Vasenkätinen 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10420652

Hinta-alue
34,3568 € - 34,3568 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 40.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10099124

Hinta-alue
25,8825 € - 16,6387 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Hinta-alue
7,5005 € - 4,8217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Nostosarana Vasenkätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10100967

Hinta-alue
55,8154 € - 39,8682 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Kiinnitysmutterit
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10100950

Hinta-alue
60,8522 € - 39,1193 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Kiinnitysmutterit
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana 100.0 mm 75.0 mm Sinkitty teräs

20079611

Hinta-alue
26,6235 € - 19,0168 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Nostosarana 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Hinta-alue
12,3306 € - 7,9023 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8302100090
Nostosarana 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Hinta-alue
8,40 € - 5,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Koko materiaali
    Samakki Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Nostosarana 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Hinta-alue
8,87 € - 7,983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Nostosarana 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Hinta-alue
8,87 € - 7,983 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Nostosarana Vasenkätinen 80.0 mm 70.0 mm Sinkkiseos

20064228

Hinta-alue
11,5478 € - 7,4235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Paksuus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Samakki Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustapa
    Insert
Nostosarana 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Hinta-alue
9,1552 € - 5,8855 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Nostosarana 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Hinta-alue
11,5478 € - 7,4235 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Nostosarana Oikeakätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

20126506

Hinta-alue
26,6235 € - 19,0168 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän kierrekoot
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Nostosarana Oikeakätinen 100.0 mm 75.0 mm Ruostumaton teräs

20126490

Hinta-alue
37,9131 € - 27,0808 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän kierrekoot
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Nostosarana 64.0 mm 32.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20126391

Hinta-alue
6,056 € - 6,056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090