Magneetti - levy/neodyymi

Varastossa

Tulppamagneettien nikkelipinnoite suojaa haurasta magneettista materiaalia ja ehkäisee korroosiota pienissä käyttökohteissa. Pyöreiden tulppamagneettien magneettivoima on ylivoimainen niiden pieneen kokoon nähden.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Paksuus
493189
1,2635 € - 1,6277 € Tuotannossa
4.0 mm
493187
0,6133 € - 0,7835 € 1700 Varastossa
4.0 mm
493188
1,0478 € - 1,3479 € 400 Varastossa
3.0 mm
493186
0,2889 € - 0,3198 € 8729 Varastossa
3.0 mm
493190
0,9225 € - 1,24 € 974 Varastossa
3.0 mm
493193
1,7419 € - 6,534 € 1218 Varastossa
3.0 mm
496737
2,9244 € - 10,9296 € 95 Varastossa
1.0 mm
493196
2,2065 € - 2,4493 € 434 Varastossa
1.0 mm
493194
0,796 € - 0,8847 € 300 Varastossa
1.0 mm
493197
5,1837 € - 19,40 € 579 Varastossa
1.5 mm
493191
0,7379 € - 0,8192 € 215 Varastossa
3.0 mm
493192
3,0318 € - 4,0305 € 755 Varastossa
5.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 10.0 mm | 0.394 in ; Paksuus - 4.0 mm | 0.157 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493189

Hinta-alue
1,6277 € - 1,2635 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 8.0 mm | 0.315 in ; Paksuus - 4.0 mm | 0.157 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493187

Hinta-alue
0,7835 € - 0,6133 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 10.0 mm | 0.394 in ; Paksuus - 3.0 mm | 0.118 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493188

Hinta-alue
1,3479 € - 1,0478 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 6.0 mm | 0.236 in ; Paksuus - 3.0 mm | 0.118 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493186

Hinta-alue
0,3198 € - 0,2889 €

Varastotasot
8729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 12.0 mm | 0.472 in ; Paksuus - 3.0 mm | 0.118 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493190

Hinta-alue
1,24 € - 0,9225 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 22.0 mm | 0.866 in ; Paksuus - 3.0 mm | 0.118 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493193

Hinta-alue
6,534 € - 1,7419 €

Varastotasot
1218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 1.5 kg ; Kokonaishalkaisija - 15.0 mm | 0.591 in ; Paksuus - 1.0 mm | 0.039 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

496737

Hinta-alue
10,9296 € - 2,9244 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    1.5 kg
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 1.5 kg ; Kokonaishalkaisija - 25.0 mm | 0.984 in ; Paksuus - 1.0 mm | 0.039 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493196

Hinta-alue
2,4493 € - 2,2065 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    1.5 kg
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 0.3 kg ; Kokonaishalkaisija - 10.0 mm | 0.394 in ; Paksuus - 1.0 mm | 0.039 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493194

Hinta-alue
0,8847 € - 0,796 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    0.3 kg
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 2.5 kg ; Kokonaishalkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493197

Hinta-alue
19,40 € - 5,1837 €

Varastotasot
579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    2.5 kg
  • Kokonaishalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 15.0 mm | 0.591 in ; Paksuus - 3.0 mm | 0.118 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493191

Hinta-alue
0,8192 € - 0,7379 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
Sylinterimagneetti - Maksimi pitovoima - 3.80 lbs ; Kokonaishalkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Paksuus - 5.0 mm | 0.197 in ; Magneetin materiaali - Neodyymi

493192

Hinta-alue
4,0305 € - 3,0318 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Maksimi pitovoima
    3.80 lbs
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm

Usein ostettu

Magneetit - suorakulmainen
Magneetit - suorakulmainen
Magneetit - suorakulmainen
Vaippamagneetit
Vaippamagneetit
Vaippamagneetit
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka
Levyjouset
Levyjouset
Levyjouset
Belleville-joustolaatat
Belleville-joustolaatat
Belleville-joustolaatat
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinn...
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinnikkeet
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinnikkeet
Hyllytuet - hyllykiinnitin
Hyllytuet - hyllykiinnitin
Hyllytuet - hyllykiinnitin
Magneetti - pyöreä
Magneetti - pyöreä
Magneetti - pyöreä
Lukkiutuvat kaasujouset
Lukkiutuvat kaasujouset
Lukkiutuvat kaasujouset
Silmukkapäiset lankavetojouset
Silmukkapäiset lankavetojouset
Silmukkapäiset lankavetojouset

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kiinnikkeet, nostorenkaat ja magneetit Esillepanokomponentit

Tuotesarja Magneetit

Materiaali Neodyymi

Muoto Ympyränmuotoinen