Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Kahvan säde Osta
2,691 € - 3,3542 € 720 Varastossa
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,1763 € - 3,9977 € 8 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
2,834 € - 3,5459 € 18 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,8368 € - 3,5459 € 15 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,8607 € - 3,5459 € 29 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,6957 € - 3,3542 € 234 Varastossa
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,7748 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,6731 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,387 € - 3,9977 € 12 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,1852 € - 3,9977 € 95 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
21,4051 € - 21,4051 € 20 Varastossa
M12
51.0 mm
22.7 mm
2,684 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,7748 € - 3,3542 € 10 Varastossa
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,684 € - 3,3542 € 170 Varastossa
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,7748 € - 3,3542 € 10 Varastossa
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,7748 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
21,4051 € - 21,4051 € 3 Varastossa
M16
51.0 mm
22.7 mm
2,7748 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,8607 € - 3,5459 € 193 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,1763 € - 3,9977 € 15 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10189986

Hinta-alue
3,3542 € - 2,691 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190364

Hinta-alue
3,9977 € - 3,1763 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Messinki
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190180

Hinta-alue
3,5459 € - 2,834 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10190159

Hinta-alue
3,5459 € - 2,8368 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190166

Hinta-alue
3,5459 € - 2,8607 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190142

Hinta-alue
3,3542 € - 2,6957 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10189955

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10190111

Hinta-alue
3,3542 € - 2,6731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190388

Hinta-alue
3,9977 € - 3,387 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10190357

Hinta-alue
3,9977 € - 3,1852 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M12 Kierteellinen sisäke

10268407

Hinta-alue
21,4051 € - 21,4051 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10189979

Hinta-alue
3,3542 € - 2,684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M3 30.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10189931

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190128

Hinta-alue
3,3542 € - 2,684 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M3 30.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10189924

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190135

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M16 Kierteellinen sisäke

10268414

Hinta-alue
21,4051 € - 21,4051 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10189962

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190173

Hinta-alue
3,5459 € - 2,8607 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190371

Hinta-alue
3,9977 € - 3,1763 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert