Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6718 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6569 € - 3,3132 € | 46 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 3,3132 € | 38 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6569 € - 3,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,347 € - 3,8882 € | 178 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3542 € | 554 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7176 € - 3,3542 € | 20 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,691 € - 3,3542 € | 394 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3542 € | 582 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,3363 € - 4,6041 € | 157 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7176 € - 3,3542 € | 580 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3542 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 3,3132 € | 115 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3132 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6864 € - 3,3542 € | 100 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,586 € - 10,6527 € | 40 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 11,1505 € - 12,4021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa